ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TRUSCO マネージャーチェア

通常単価(税別)
38,816
税込単価
42,698
通常出荷日:4日目

【特長】・ブラックレザーにアルミダイキャストパーツの高級感あふれるマネージャーチェアです。【材質】・背...

詳細を確認

型番:

TMJC-18V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TMJC-18Vの仕様・寸法情報

種類
肘あり
色詳細
ブラック
座幅(mm)
480
座奥行(mm)
480
トラスココード
161-3084
JANコード
4989999107548
質量(g)
16300.0
材質1
背・座部:成形合板・ウレタンフォーム・PVCレザー
材質2
肘部:アルミダイキャスト
材質3
脚部:アルミダイキャスト5本脚・ガスシリンダー
材質4
キャスター:Φ60ナイロン双輪
座高(mm)(mm)
435~510
脚色
アルミダイキャスト
座面色
ブラック
背面色
ブラック
座上下昇降機能
ガス調節式

型番リスト

表示件数
型番
TMJC-18V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,816
( 42,698 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラックレザーにアルミダイキャストパーツの高級感あふれるマネージャーチェアです。
【材質】
・背・座部:成形合板・ウレタンフォーム・PVCレザー
・肘部:アルミダイキャスト
・脚部:アルミダイキャスト5本脚・ガスシリンダー
・キャスター:Φ60ナイロン双輪

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO マネージャーチェアの型番TMJC-18Vのページです。 型番TMJC-18Vに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO マネージャーチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO マネージャーチェア
オフィスチェア(固定脚)
オフィスチェア レザー張り 黒
オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付
導電性作業チェア 制電タイプ
TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格38,81615,00827,16534,80921,35622,878
通常出荷日4日目2日目2日目1日目1日目1日目
種類肘あり肘なし肘あり肘あり丸型・円型丸型・円型
色詳細ブラックグレーブラックブラックブラックブラック
座幅(mm)480400510495340360
座奥行(mm)480380500623340-
トラスココード161-3084503-5732276-9255414-3744116-4227818-5227

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト