ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ドラム缶用内袋【5個入り】

TRUSCO ドラム缶用内袋 TRP-200T
通常単価(税別)
3,077
税込単価
3,385
通常出荷日:1日目

【特長】・ドラム缶の底面が平タイプの内袋です。・水・木くずなどを入れるのに適しています。・厚さ0.1m...

詳細を確認
  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。

型番:

TRP-200T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

TRP-200Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
透明
容量(L)
200
厚み(mm)
0.1
トラスココード
161-0403
横(mm)
950
縦(mm)
1700
JANコード
4989999024371
質量(g)
1450.000
材質1
再生ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.1

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質(本体)容量
TRP-200Tその他ポリエチレン(PE)透明200L

型番リスト

表示件数
型番
TRP-200T
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,077
( 3,385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶の底面が平タイプの内袋です。
・水・木くずなどを入れるのに適しています。
・厚さ0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。
・焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
【用途】
・ドラム缶の内袋として
【材質】
・再生ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ドラム缶用内袋の型番TRP-200Tのページです。 型番TRP-200Tに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ドラム缶用内袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ドラム缶用内袋
業務用ポリ袋 特大
業務用ポリ袋 70L 透明
業務用ポリ袋 90L 透明
サニパック 神戸市家庭系指定袋燃えるごみ30L 10枚
ドラム缶用 内袋
メーカートラスコ中山ワタナベ工業アズワンアズワン日本サニパックトラスコ中山
通常価格3,07773614,07015,3721275,954 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプその他回収袋ゴミ袋ゴミ袋回収袋ゴミ袋
材質(本体)ポリエチレン(PE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
透明その他透明透明半透明透明
容量(L)200120709030-
厚み(mm)0.1----0.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト