ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ステンレス保管庫

通常単価(税別)
320,280
税込単価
352,308
通常出荷日:18日目

【特長】・SUS304製の保管庫です。・上下連結、壁固定、床固定用金具一式がセットになっています。・研...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    900
  • 奥行(mm)
    500
  • 高さ(mm)
    1800
  • 均等積載量(Kg)/段
    30
  • 耐荷重(Kg)/段
    30
  • 摘要
    上部:棚板2枚 下部:左右分室で合計4枚
  • JANコード
    4989999024029
  • トラスココード
    166-6309
  • 質量(g)
    86000.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 最大積載量(kg/台)
    100
  • 棚1段あたりの耐荷重(kg)
    30

ご注意

  • 提供不可:SDS、ミルシート

型番:

SYH-UDS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SYH-UDSの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
900
奥行(mm)
500
高さ(mm)
1800
均等積載量(Kg)/段
30
耐荷重(Kg)/段
30
摘要
上部:棚板2枚 下部:左右分室で合計4枚
JANコード
4989999024029
トラスココード
166-6309
質量(g)
86000.0
材質1
ステンレス(SUS304)
最大積載量(kg/台)
100
棚1段あたりの耐荷重(kg)
30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
SYH-UDS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320,280
( 352,308 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304製の保管庫です。
・上下連結、壁固定、床固定用金具一式がセットになっています。
・研究施設、クリーンルームなど。
・上部:W900×D330×H900mm(片面飛散防止フイルム貼り)
・下部:W900×D500×H900mm
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:111×111×111(中棚厚み15mm除く)
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 提供不可:SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ステンレス保管庫の型番SYH-UDSのページです。 型番SYH-UDSに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ステンレス保管庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ステンレス保管庫
ステンレス小型保管庫
大型保管庫
ステンレス収納庫(H1800タイプ)
大型保管庫75型
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) 両開きタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山サカエトラスコ中山サカエトラスコ中山
通常価格320,280104,119 -136,068 -288,541274,04690,583
通常出荷日18日目5日目〜3日目14日目19日目8日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)900360900900-881
奥行(mm)500280500500790551
高さ(mm)1800600180018001800880
均等積載量(Kg)/段3030805010080

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト