17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ハニカムインナーキャップ

通常単価(税別)
3,225
税込単価
3,548
通常出荷日:1日目

【特長】・ユニチカの立体編物キュービックアイ[[R上]]を使用し、まさかの時の衝撃を和らげます。・通常...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    帽子
  • JANコード
    4989999021196
  • トラスココード
    160-6692
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    ナイロン67%、ポリエステル33%

型番:

THINC
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THINCの仕様・寸法情報

商品タイプ
帽子
JANコード
4989999021196
トラスココード
160-6692
質量(g)
40.000
材質1
ナイロン67%、ポリエステル33%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THINC
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,225
( 3,548 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニチカの立体編物キュービックアイ[[R上]]を使用し、まさかの時の衝撃を和らげます。
・通常の布製の帽子に比べ、約27%の衝撃緩和効果があります。
・特殊立体ハニカム構造により優れた通気性と軽量感を実現し、爽快・快適に着用できます。
・お手持ちの帽子に簡単に装着してご着用していただけます。
【用途】
・倉庫作業、工場内作業に。
【材質】
・ナイロン67%、ポリエステル33%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ハニカムインナーキャップの型番THINCのページです。 型番THINCに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ハニカムインナーキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ハニカムインナーキャップ
ヘルメット用インナー紙帽子(120枚入)
ヘルメット用丸型紙帽子(120枚入)
ヘルメット用インナー紙帽子
TRUSCO ヘルメット用反射シール
ヘルメット用点滅灯"キャットアイ"
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山谷沢製作所
通常価格3,2258,6358,133107,4861,2102,700
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目2日目
商品タイプ帽子帽子帽子-ステッカーその他
--
JANコード4989999021196498999923259249899997673774550414073399--
トラスココード160-6692432-9759114-4182208-2880--
質量(g)40.0001400.01800.015000.028.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト