ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 スマートマーカー

通常単価(税別)
3,568
税込単価
3,925
通常出荷日:4日目

【特長】・外形φ115×H15mmの小型設計のため、歩行者にも優しい仕様です。【用途】・車道の夜間安全...

詳細を確認
  • その他
  • 高さ(mm)
    15
  • 幅(mm)
    115
  • JANコード
    4906648117536
  • 質量(g)
    400.000
  • トラスココード
    153-2027
  • 材質1
    本体:アルミニウム合金製
  • 取扱説明書

ご注意

  • 施工には専用接着剤ロードボンドをご使用下さい。

型番:

STM-AW-BT-T
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STM-AW-BT-Tの仕様・寸法情報

その他
高さ(mm)
15
幅(mm)
115
JANコード
4906648117536
質量(g)
400.000
トラスココード
153-2027
材質1
本体:アルミニウム合金製
取扱説明書

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
STM-AW-BT-T

最小発注数量
取扱説明書
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,568
( 3,925 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外形φ115×H15mmの小型設計のため、歩行者にも優しい仕様です。
【用途】
・車道の夜間安全対策に
【材質】
・本体:アルミニウム合金製
【セット内容】
・取扱説明書

ご注意

  • 施工には専用接着剤ロードボンドをご使用下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 スマートマーカーの型番STM-AW-BT-Tのページです。 型番STM-AW-BT-Tに関する仕様情報を記載しております。
積水 スマートマーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 スマートマーカー
自発光縁石鋲 エッジポインタT-2 両面発光 LED 白/黄
自発光縁石鋲"エッジポインタT-[[R2]]" 片面発光
通信式ロードマーカー"シンクライン"MB-100R
三角停止表示板
フォークリフトセーフティLEDレーザー
メーカー積水樹脂積水樹脂積水樹脂キャットアイMELTECHサンコー
通常価格3,56813,6749,25970,0001,4338,613 -
通常出荷日4日目8日目11日目1日目9日目4日目
その他その他-
高さ(mm)152020---
幅(mm)115118118---
JANコード4906648117536-----
質量(g)400.000260.0260.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト