17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

18Vコードレスブロワー

通常単価(税別)
24,84627,618特別価格
税込単価
27,33130,380特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ブーストボタン付きで、ボタンを押すと風量、風速がアップし作業が快適です・ノズルは簡単に着脱で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
890
4536178618830
171-7272
1500
1個
900
4536178618847
171-7273
1700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,84619,983
( 21,981 )
1日目
27,61821,238
( 23,362 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブーストボタン付きで、ボタンを押すと風量、風速がアップし作業が快適です
・ノズルは簡単に着脱でき、収納にも便利です
・リチウム18Vバッテリーでバッテリー容量変更が可能です
【用途】
・吹き飛ばし清掃に
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレスブロワーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレスブロワー
充電式ブロワ 36V(18V+18V) MUB362D
充電式ブロワー(18V)
14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC
HIKOKI 14.4V/18V コードレスブロワ
ブロワー M18
メーカーBLACK AND DECKERマキタデウォルトHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格24,846-29,600 -40,40414,050 -12,93931,800
通常出荷日1日目3日目19日目1日目1日目9日目
電源タイプ充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)
最大風量(m3/min)2.7713.4-3.53.514.2
集塵機能なしなしなしなしなしなし
電圧、燃料18V36V18V14.4V/18V14.4V/18V18V
高さ(mm)208-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト