17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PETZL ティキナ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PETZL ティキナ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

E091DA00

2022年12月に販売終了となりました。

【特長】
・250ルーメンのワイドビームを備えています。
・むらの無い均一な光で近距離を照射します。
・長い照射時間を持ちシンプル、コンパクトなため、軽作業や日常的な使用に適しています。
・3段階の白色光(近距離の照射、行動中の照射、遠距離照射)です。
・点灯時間:弱(6lm、120時間)、中(100lm、9時間)、強(250lm、2時間)
・リチャージャブルバッテリー『コア』が使用できます。
・1つのボタンで素早く簡単に照射モードを選択できます。
【用途】
・強い照射を必要としない比較的身近な範囲での使用に。
【材質】
・本体:ポリカーボネイト

指定中の仕様・寸法情報

電池種類
単4
商品タイプ
ヘッドライト
JANコード
3342540827738
質量(g)
81.000
トラスココード
161-5399
材質1
本体:ポリカーボネイト
奥行(mm)
34
高さ(mm)
43
電源
単4電池3本
幅(mm)
59
保護等級
IP X4
明るさ(lm)
250

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト