17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PETZL アクティックコア

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PETZL アクティックコア

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

E099GA00

2023年01月に販売終了となりました。

【特長】
・450ルーメンの高い照射力を持ち、2つのビームパターン(ワイド、ワイドとスポットを組み合わせたミックス)、複数の照射モード(3段階の白色光、自分や周囲の人の目を眩ませることのない赤色光)を備えています。
・点灯時間:弱(6lm、130時間)、中(100lm、8時間)、強(450lm、2時間)、赤色光(2lm、60時間)、赤色点滅(400時間)
・汎用性が高く、テクニカルな作業、迅速な行動等、ヘッドランプに高い性能を求める夜間活動に適しています。
・ヘッドバンドには周囲に自分の存在を知らせる反射材が付いています。
・ヘッドバンドには周囲に自分の存在を知らせる反射材、救助等の緊急時に使用できるホイッスルが付いています。
・USB ポート(Micro B)より充電可能なリチャージャブルバッテリー『コア』が付属します。
・アダプターなどを取り付けることなく通常の単4電池も使用できます。
【用途】
・高い照射力とコンパクトさが求められる作業に。
・ヘッドランプに高い性能を求める、使用頻度が高いプロユーザーに。
【材質】
・本体:ポリカーボネイト

指定中の仕様・寸法情報

電池種類
リチウム
商品タイプ
ヘッドライト
JANコード
3342540828018
質量(g)
75.000
トラスココード
161-5448
材質1
本体:ポリカーボネイト
奥行(mm)
40
高さ(mm)
41
電源
充電池(付属)または単4形電池(別売)
幅(mm)
59
保護等級
IP X4
明るさ(lm)
450

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト