ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マイクロESDトルクドライバー 1461 ESD

マイクロESDトルクドライバー 1461 ESD 074810
通常単価(税別)
30,121
税込単価
33,133
通常出荷日:4日目

【特長】・設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。・携帯電話や精密機器などの締め付けに優れてい...

詳細を確認

型番:

074810
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

074810の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(cN・m)
5~11
精度(%)
±10
空転式/非空転式
非空転式
負荷方向
全長(mm)
131
校正証明書
なし
樹脂グリップ
商品コード
1461 ESD
JANコード
4013288188311
トラスココード
147-6540
適用ビット
4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
074810
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,121
( 33,133 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。
・携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。
・人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
【用途】
・精密機器などの締め付け作業に。
【材質】
・軸:特殊工具鋼
・グリップ:複合材

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロESDトルクドライバー 1461 ESDの型番074810のページです。 型番074810に関する仕様情報を記載しております。
マイクロESDトルクドライバー 1461 ESDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロESDトルクドライバー 1461 ESD
マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD
マイクロESDトルクドライバーセット
T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバー
トルクグリップセット TGS20
シグナル式トルクドライバ
メーカーWERAWERAWERAエスコTONE東日製作所
通常価格30,12131,28615,4489,41017,721-
通常出荷日4日目1日目4日目2日目5日目5日目〜
トルク調整範囲(cN・m)5~112~62~8300120 / 140 / 200 / 300 / 60 / 90 / 500-
精度(%)±10±10±10±1010 / 153
空転式/非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式空転式
負荷方向
全長(mm)131131130170-110

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト