ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

TRUSCO スツール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,414
税込単価
15,855

【特長】・ウレタンフォームのやさしい座りごこちのスツールです。・座面裏に積み重...

詳細情報を確認する
  • 種類
    肘なし
  • 色詳細
    インディゴブルー
  • 座幅 (mm)
    390
  • 座奥行 (mm)
    390
  • トラスココード
    161-3053
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • JANコード
    4989999106985
  • 質量(g)
    3000
  • 材質1
    座部:合板・ウレタンフォーム
  • 材質2
    脚フレーム部:スチール(クロームメッキ)
  • 材質3
    座面裏:PP樹脂成型品
  • 座高 (mm)
    460
  • 脚色
    クロムメッキ
  • 座面色
    インディゴブルー
  • 積み重ね
    平積み4段まで

ご注意

  • 踏み台での使用厳禁

型番:

STVL-400S-B
解除
    数量:

    STVL-400S-Bの仕様・寸法情報

    種類
    肘なし
    色詳細
    インディゴブルー
    座幅(mm)
    390
    座奥行(mm)
    390
    トラスココード
    161-3053
    グリーン購入法適合品
    適合
    JANコード
    4989999106985
    質量(g)
    3000
    材質1
    座部:合板・ウレタンフォーム
    材質2
    脚フレーム部:スチール(クロームメッキ)
    材質3
    座面裏:PP樹脂成型品
    座高(mm)
    460
    脚色
    クロムメッキ
    座面色
    インディゴブルー
    積み重ね
    平積み4段まで
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    STVL-400S-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,414
    ( 15,855 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ウレタンフォームのやさしい座りごこちのスツールです。
    ・座面裏に積み重ね跡防止のPP樹脂が付属しています。
    【材質】
    ・座部:合板・ウレタンフォーム
    ・脚フレーム部:スチール(クロームメッキ)
    ・座面裏:PP樹脂成型品

    ご注意

    • 踏み台での使用厳禁

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TRUSCO スツールの型番STVL-400S-Bのページです。 型番STVL-400S-Bに関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO スツールのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO スツール
    TRUSCO メッシュチェア
    オフィスチェア 肘付タイプ
    TRUSCO マネージャーチェア
    オフィスチェア T-50
    オフィスチェア レザー張り 黒
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格14,41430,27423,208 -38,81610,200 -31,919
    通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目2日目
    種類肘なし肘あり肘あり肘あり肘なし肘あり
    色詳細インディゴブルー--ブラック-ブラック
    座幅(mm)390480450480440510
    座奥行(mm)390430400480480~515500
    トラスココード161-3053--161-3084-276-9255

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト