17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射ステッカー プリズムタイプ ホワイト 防犯カメラP2W

通常単価(税別)
500860
税込単価
550946
通常出荷日:1日目

【特長】・高輝度プリズム反射テープの表面に印刷した製品でステッカーとしてご使用頂けます。・反射テープ以...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • サイズ(長手) (mm)
    150
  • 粘着・テープ
    有り
  • 横(mm)
    150
  • 厚さ(mm)
    0.41
  • 材質1
    基材:アクリル系フィルム
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 色詳細
    ホワイト
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • サイズ(短手)(mm)

  • 縦(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 商品タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

形状

サイズ(短手)

(mm)

縦(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

商品タイプ

最小発注数量
正方形
150
150
4953871217892
12.000
160-2686
反射テープ
2個
横型
50
50
4953871217885
4.000
160-2685
反射ステッカー
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
1日目
500
( 550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度プリズム反射テープの表面に印刷した製品でステッカーとしてご使用頂けます。
・反射テープ以上の反射性能と高い耐久性を有しております。
【材質】
・基材:アクリル系フィルム
・粘着剤:アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射ステッカー プリズムタイプ ホワイト 防犯カメラP2Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射ステッカー プリズムタイプ ホワイト 防犯カメラP2W
反射ステッカー ホワイト 防犯カメラH2W
反射ステッカー プリズムタイプ ホワイト 青矢印P1W
反射ステッカー ホワイト 青矢印H1W
高輝度プリズム反射テープ
広角反射テープ
メーカー日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル
通常価格500-460500460 -1,785 -1,006 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
サイズ(長手)(mm)15015015015050005000
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り
横(mm)150150150150--
厚さ(mm)0.410.120.410.120.410.16

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト