17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射ステッカー ホワイト 青矢印H1W

通常単価(税別)
460800
税込単価
506880
通常出荷日:1日目

【特長】・反射テープの表面に印刷した製品でステッカーとしてご使用頂けます。・短期使用の工場標識から保安...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • サイズ(長手) (mm)
    150
  • 粘着・テープ
    有り
  • 横(mm)
    150
  • 厚さ(mm)
    0.12
  • 材質1
    基材:PETフィルム
  • 材質2
    粘着材:アクリル系
  • 色詳細
    ホワイト
  • 商品タイプ
    反射ステッカー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • サイズ(短手)(mm)

  • 縦(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

形状

サイズ(短手)

(mm)

縦(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
正方形
150
150
青矢印
4953871217939
8.000
160-2710
2個
横型
50
50
青矢印
4953871217922
3.000
160-2709
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
1日目
460
( 506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射テープの表面に印刷した製品でステッカーとしてご使用頂けます。
・短期使用の工場標識から保安用品など様々な用途に利用出来る再帰反射ステッカーです。
【材質】
・基材:PETフィルム
・粘着材:アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射ステッカー ホワイト 青矢印H1Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射ステッカー ホワイト 青矢印H1W
反射ステッカー プリズムタイプ ホワイト 青矢印P1W
反射ステッカー ホワイト 防犯カメラH2W
反射ステッカー プリズムタイプ ホワイト 防犯カメラP2W
広角反射テープ
再帰反射テープ
メーカー日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル
通常価格460-500460500 -1,006 -3,358 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
サイズ(長手)(mm)150150150150500010000
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り
横(mm)150150150150--
厚さ(mm)0.120.410.120.410.160.12

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト