ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射ステッカー ホワイト 防犯カメラH2W

通常単価(税別)
460
税込単価
506
通常出荷日:1日目

【特長】・反射テープの表面に印刷した製品でステッカーとしてご使用頂けます。・短期使用の工場標識から保安...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    正方形
  • サイズ(短手) (mm)
    50
  • サイズ(長手) (mm)
    150
  • 粘着・テープ
    有り
  • 横(mm)
    150
  • 厚さ(mm)
    0.12
  • 縦(mm)
    50
  • JANコード
    4953871217946
  • 質量(g)
    3.000
  • トラスココード
    160-2711
  • 材質1
    基材:PETフィルム
  • 材質2
    粘着材:アクリル系
  • 色詳細
    ホワイト
  • 商品タイプ
    反射ステッカー

型番:

H2W50150
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H2W50150の仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
正方形
サイズ(短手)(mm)
50
サイズ(長手)(mm)
150
粘着・テープ
有り
横(mm)
150
厚さ(mm)
0.12
縦(mm)
50
JANコード
4953871217946
質量(g)
3.000
トラスココード
160-2711
材質1
基材:PETフィルム
材質2
粘着材:アクリル系
色詳細
ホワイト
商品タイプ
反射ステッカー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
H2W50150H2W50150
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460
( 506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射テープの表面に印刷した製品でステッカーとしてご使用頂けます。
・短期使用の工場標識から保安用品など様々な用途に利用出来る再帰反射ステッカーです。
【材質】
・基材:PETフィルム
・粘着材:アクリル系

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射ステッカー ホワイト 防犯カメラH2Wの型番H2W50150のページです。 型番H2W50150に関する仕様情報を記載しております。
反射ステッカー ホワイト 防犯カメラH2Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射ステッカー ホワイト 防犯カメラH2W
防災反射テープ ホワイト・イエロー・レッド
TRUSCO ロゴ転写ステッカー
SK-SS-2F サイン
蓄光矢印ステッカー 824シリーズ
CJ555-2 プレート 引く/PULL
メーカー日東エルマテリアルnitomsトラスコ中山神栄ホームクリエイトアズワンアズワン
通常価格460264 -1,07514,669919550
通常出荷日1日目1日目1日目15日目8日目〜4日目
使用形体貼る貼る貼るねじ固定-貼る
形状正方形横型横型正方形-正方形
サイズ(短手)(mm)502045200-55
サイズ(長手)(mm)1501000200200-55
粘着・テープ有り有り有り無し-有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました