17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日立 業務用掃除機CV-98WH2BL

通常単価(税別)
138,750
税込単価
152,625
通常出荷日:25日目

【特長】・汚水などを効率よく吸引できる吸水シリーズです。・壁などを傷つけにくいソフトバンパー採用です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • JANコード
    4902530043730
  • 質量(g)
    20000.0
  • トラスココード
    161-2724
  • 奥行(mm)
    515
  • 高さ(mm)
    700
  • 最大真空圧(kPa)
    18.6
  • 集じん容量(L)
    20
  • 消費電力(W)
    1000
  • 騒音値(dB)
    73
  • 電源コード長さ(m)
    12
  • 幅(mm)
    450
  • 最大風量([[M3]]/min)
    1.7
  • 吸水量(L)
    20
  • 電源
    単相100V
  • 吸込仕事率(W)
    150

型番:

CV-98WH2-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CV-98WH2-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
JANコード
4902530043730
質量(g)
20000.0
トラスココード
161-2724
奥行(mm)
515
高さ(mm)
700
最大真空圧(kPa)
18.6
集じん容量(L)
20
消費電力(W)
1000
騒音値(dB)
73
電源コード長さ(m)
12
幅(mm)
450
最大風量([[M3]]/min)
1.7
吸水量(L)
20
電源
単相100V
吸込仕事率(W)
150
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
CV-98WH2-BL
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,750
( 152,625 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚水などを効率よく吸引できる吸水シリーズです。
・壁などを傷つけにくいソフトバンパー採用です。
・ホテル、病院、学校などの使用に便利です。
・排水はレバーを引き上げるだけでわずか25秒で強制排水します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日立 業務用掃除機CV-98WH2BLの型番CV-98WH2-BLのページです。 型番CV-98WH2-BLに関する仕様情報を記載しております。
日立 業務用掃除機CV-98WH2BLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日立 業務用掃除機CV-98WH2BL
お店用クリーナー(コードリール式)
業務用掃除機 バッテリー式アップライト式クリーナー CV 30/2 Bp
業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L)7
メーカー日立アプライアンス日立アプライアンスケルヒャーNIVAC東浜商事日立
通常価格138,75038,210103,125268,786 -83,81429,412
通常出荷日25日目4日目9日目4日目〜1日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
JANコード49025300437304549873026053----
質量(g)20000.07400----
トラスココード161-2724114-5464----
奥行(mm)515475----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト