17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日立 業務用掃除機CV-PF40WD

通常単価(税別)
58,385
税込単価
64,224
通常出荷日:5日目

【特長】・水を吸ってもフィルターを濡らさない日立独自の気水分離方式です。・レストラン、ショールーム、モ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • JANコード
    4902530269635
  • 質量(g)
    9400.0
  • トラスココード
    161-2057
  • 奥行(mm)
    365
  • 高さ(mm)
    466
  • 集じん容量(L)
    7
  • 消費電力(W)
    1000
  • 騒音値(dB)
    64
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    10
  • 幅(mm)
    358
  • 最大風量([[M3]]/min)
    1.8
  • 吸水量(L)
    4
  • 吸込仕事率(W)
    180

型番:

CV-PF40WD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CV-PF40WDの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
JANコード
4902530269635
質量(g)
9400.0
トラスココード
161-2057
奥行(mm)
365
高さ(mm)
466
集じん容量(L)
7
消費電力(W)
1000
騒音値(dB)
64
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
10
幅(mm)
358
最大風量([[M3]]/min)
1.8
吸水量(L)
4
吸込仕事率(W)
180
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CV-PF40WD
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,385
( 64,224 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を吸ってもフィルターを濡らさない日立独自の気水分離方式です。
・レストラン、ショールーム、モデルハウスなどの使用に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日立 業務用掃除機CV-PF40WDの型番CV-PF40WDのページです。 型番CV-PF40WDに関する仕様情報を記載しております。
日立 業務用掃除機CV-PF40WDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日立 業務用掃除機CV-PF40WD
業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT
乾湿両用掃除機(業務用)
業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)
業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27
業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量20L
メーカー日立アプライアンスケルヒャーエスコNIVACケルヒャーニルフィスクアドバンス
通常価格58,385116,36685,33180,220 -42,57154,929 -
通常出荷日5日目2日目2日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
JANコード4902530269635-----
質量(g)9400.0-----
トラスココード161-2057-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト