ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ペットボトルホルダー TPC-BK

TRUSCO ペットボトルホルダー

通常単価(税別)
1,520
税込単価
1,672
通常出荷日:1日目

【特長】・防水生地を使用したペットボトルホルダーです。・カラビナ付きですので引っ掛けやすいです。・特殊...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 詳細タイプ
    ドリンクホルダー
  • JANコード
    4989999100198
  • トラスココード
    161-1158
  • 奥行(mm)
    90
  • 高さ(mm)
    205
  • ブラック
  • 幅(mm)
    90
  • 質量(g)
    62
  • 材質1
    本体:ポリエステル(PVB加工)
  • 材質2
    芯材:表面アルミ箔 
  • 材質3
    中材:ウレタン
  • 材質4
    裏地:ポリエステル
  • 容量 (L)
    0.5

ご注意

  • 完全防水ではありません。
  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TPC-BK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPC-BK

TRUSCO ペットボトルホルダー 図面

TPC-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
詳細タイプ
ドリンクホルダー
JANコード
4989999100198
トラスココード
161-1158
奥行(mm)
90
高さ(mm)
205
ブラック
幅(mm)
90
質量(g)
62
材質1
本体:ポリエステル(PVB加工)
材質2
芯材:表面アルミ箔 
材質3
中材:ウレタン
材質4
裏地:ポリエステル
容量(L)
0.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPC-BK
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,520
( 1,672 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水生地を使用したペットボトルホルダーです。
・カラビナ付きですので引っ掛けやすいです。
・特殊加工の防水生地を使用しているので結露が起きにくいです。
【用途】
・ドリンクホルダーとして。
・必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。
【材質】
・本体:ポリエステル(PVB加工)
・芯材:表面アルミ箔 
・中材:ウレタン
・裏地:ポリエステル

ご注意

  • 完全防水ではありません。
  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ペットボトルホルダーの型番TPC-BKのページです。 型番TPC-BKに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ペットボトルホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ペットボトルホルダー
TRUSCO ハーベストバッグ
TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット付
TRUSCO 外線工事用電工腰袋 前ポケット付
TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付
TRUSCO 外線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,5205,8235,6288,3586,4718,486
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ-
詳細タイプドリンクホルダー-----
JANコード498999910019849899990282324989999447033498999944705749899994470264989999447040
トラスココード161-1158160-5499837-1274837-1276837-1273837-1275
奥行(mm)90100115120115120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト