17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ツールベスト

通常単価(税別)
6,520
税込単価
7,172
通常出荷日:2日目

【特長】・ベストと小物入れ、工具差しがセットになっており胴周りがすっきりし作業しやすくなります。・小物...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腰ベルト
  • JANコード
    4989999029857
  • トラスココード
    161-0255
  • 高さ(mm)
    64
  • ブラック
  • 幅(mm)
    52
  • 質量(g)
    520.000
  • 材質1
    本体生地:ポリエステル、メッシュ部:ポリエステル
  • 材質2
    裏地:ポリエステル
  • 材質3
    テープ:ポリプロピレン

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TRBST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRBSTの仕様・寸法情報

商品タイプ
腰ベルト
JANコード
4989999029857
トラスココード
161-0255
高さ(mm)
64
ブラック
幅(mm)
52
質量(g)
520.000
材質1
本体生地:ポリエステル、メッシュ部:ポリエステル
材質2
裏地:ポリエステル
材質3
テープ:ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRBST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,520
( 7,172 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベストと小物入れ、工具差しがセットになっており胴周りがすっきりし作業しやすくなります。
・小物入れと工具差しはベルクロで付け替え可能です。
・胴回りは背面のベルクロで調整可能です。
【用途】
・内装業などに。
【材質】
・本体生地:ポリエステル、メッシュ部:ポリエステル
・裏地:ポリエステル
・テープ:ポリプロピレン

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ツールベストの型番TRBSTのページです。 型番TRBSTに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ツールベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ツールベスト
フルハーネスも収納できるワーカーズリュック
TRUSCO ハーベストバッグ
TRUSCO ペットボトルホルダー
TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット付
TRUSCO 外線工事用電工腰袋 前ポケット付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,52017,5695,8231,5205,6288,358
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト-
JANコード498999902985745504141104694989999028232498999910019849899994470334989999447057
トラスココード161-0255369-3615160-5499161-1158837-1274837-1276
高さ(mm)64520200205270330
ブラックブラック/内側オレンジブラックブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト