ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 使い捨て防じんマスク DS2【10個入り】

通常単価(税別)
2,872
税込単価
3,159
通常出荷日:1日目

【特長】・長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。・日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 規格
    DS2
  • 粒子捕集効率(%)
    95以上
  • JANコード
    4989999095876
  • トラスココード
    161-0796
  • 質量(g)
    160.000
  • 横(mm)
    140
  • 吸気抵抗(Pa)
    50以下
  • 縦(mm)
    130
  • 排気抵抗(Pa)
    50以下
  • 粒子捕集就航率(%)
    95
  • 使用限度時間
    17時間

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TR-3200B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TR-3200Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
粒子捕集効率(%)
95以上
JANコード
4989999095876
トラスココード
161-0796
質量(g)
160.000
横(mm)
140
吸気抵抗(Pa)
50以下
縦(mm)
130
排気抵抗(Pa)
50以下
粒子捕集就航率(%)
95
使用限度時間
17時間
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-3200B
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,872
( 3,159 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。
・日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。
・大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。
・金属部品を使用していないため廃棄時分別の必要がありません。
【用途】
・溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 使い捨て防じんマスク DS2の型番TR-3200Bのページです。 型番TR-3200Bに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 使い捨て防じんマスク DS2のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
防塵用
4
満足度:4.0
清掃時の防塵用に使用。 呼吸もしやすくて使いやすかったです。
0人が参考にしています。
溶接作業
5
満足度:5.0
フックがあるので、帽子やヘルメットを脱ぐ必要が無く便利。 フック部でゴムの長さ調整もできる。
0人が参考にしています。
グラインダー作業の時
5
満足度:5.0
DS2準拠品で一番安価ですが、鼻パッドは隙間ができないようによくできているし、ゴムひものひっかけもかけ外ししやすい形にな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 使い捨て防じんマスク DS2
TRUSCO 使い捨て式防じんマスク(ラムダライン)
使い捨て式防じんマスク DS1
使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚
使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付 No.1732
Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山東京硝子器械トーヨーセフティースリーエムジャパン
通常価格2,8722,350 -2,049 -5,759649 -1,736 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜6日目5日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん
規格DS2DS2-DS2DS2DS2
粒子捕集効率(%)95以上95以上85以上---
JANコード4989999095876-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト