17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

らくらくばん3尺×6尺×9mm

通常単価(税別)
14,328
税込単価
15,761
通常出荷日:1日目

【特長】・水濡れしても腐らない材質です。・弾性に優れ、フレキシブルで割れにくいです。・軽量で持ち運びに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    養生シート
  • ブラック
  • 幅×長さ (m)
    0.91x1.82
  • 厚さ (mm)
    9
  • 長さ(m)
    1.82
  • 幅(m)
    0.91
  • JANコード
    4997983137235
  • 質量(g)
    10000.0
  • トラスココード
    137-4268
  • 材質1
    リサイクルポリエチレン(PE)

型番:

RAKURAKU3X6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAKURAKU3X6の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
ブラック
幅×長さ(m)
0.91x1.82
厚さ(mm)
9
長さ(m)
1.82
幅(m)
0.91
JANコード
4997983137235
質量(g)
10000.0
トラスココード
137-4268
材質1
リサイクルポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RAKURAKU3X6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,328
( 15,761 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水濡れしても腐らない材質です。
・弾性に優れ、フレキシブルで割れにくいです。
・軽量で持ち運びに便利です。
・下地に強度があれば車輌重量80tにも耐えます。
【用途】
・ハウス入口、軽トラ通路、トラック荷台、農作業場などの養生用。
【材質】
・リサイクルポリエチレン(PE)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

らくらくばん3尺×6尺×9mmの型番RAKURAKU3X6のページです。 型番RAKURAKU3X6に関する仕様情報を記載しております。
らくらくばん3尺×6尺×9mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
らくらくばん3尺×6尺×9mm
屋根養生シート 3m×5m #3400
0.75×1.5m/3.0m 床養生ボード(折畳式)
緩衝養生シート ミナパック(気泡緩衝材3層タイプ)
1800×1200×4mm プラダン(OD)
養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚
メーカークボタケミックスユタカメイクエスコ酒井化学工業エスコアイリスオーヤマ
通常価格14,32816,9576,58014,53520,0963,151
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
ブラックシルバーブルーその他ODグリーンブルー
幅×長さ(m)0.91x1.823.0×5.00.75×1.51.2X501.2×1.81.18×30
厚さ(mm)90.2832.541.5
長さ(m)1.82-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト