17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジェントルチェック 浸透液

通常単価(税別)
1,935
税込単価
2,129
通常出荷日:4日目

【特長】・発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。・専用の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    探傷剤
  • タイプ
    液体
  • 種類
    本体
  • 適合規格
    REACH
  • 容量(ml)
    400
  • JANコード
    4935967100226
  • 質量(g)
    425.000
  • トラスココード
    137-3779

型番:

GENTLE-1
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GENTLE-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
探傷剤
タイプ
液体
種類
本体
適合規格
REACH
容量(ml)
400
JANコード
4935967100226
質量(g)
425.000
トラスココード
137-3779
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GENTLE-1
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,935
( 2,129 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。
・専用の洗浄液・現像液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。
【用途】
・金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェントルチェック 浸透液の型番GENTLE-1のページです。 型番GENTLE-1に関する仕様情報を記載しております。
ジェントルチェック 浸透液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェントルチェック 浸透液
ジェントルチェック 現像液
ジェントルチェック 洗浄液
カラーチェック (浸透液)
ミクロチェック浸透液
“αタンショウスプレー”(浸透液)
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスタセトイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)トラスコ中山
通常価格1,9351,6091,3851,9308061,013
通常出荷日4日目4日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤探傷剤
タイプ液体液体液体スプレースプレースプレー
種類本体本体本体本体本体本体
透明---
適合規格REACHREACHREACH---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト