ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイ・G2 250ml

通常単価(税別)
844
税込単価
928
通常出荷日:4日目

【特長】・ガス・空気の漏れに直ちに反応し、配管接合部の冷媒漏れを発見します。・JIS:Z2329発砲漏...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    検知剤
  • タイプ
    スプレー
  • 種類
    本体
  • 透明
  • 適合規格
    JIS:Z2329
  • 容量(ml)
    250
  • JANコード
    4979782046871
  • 質量(g)
    320.000
  • トラスココード
    171-7541
  • 材質1
    主成分:非イオン系界面活性剤

ご注意

  • 車内保管厳禁

型番:

NZ14
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NZ14の仕様・寸法情報

商品タイプ
検知剤
タイプ
スプレー
種類
本体
透明
適合規格
JIS:Z2329
容量(ml)
250
JANコード
4979782046871
質量(g)
320.000
トラスココード
171-7541
材質1
主成分:非イオン系界面活性剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NZ14
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
844
( 928 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス・空気の漏れに直ちに反応し、配管接合部の冷媒漏れを発見します。
・JIS:Z2329発砲漏れ試験性能を満たします。
・ボタンを押す強さにより噴霧パターンを使い分けることができます。
【用途】
・冷蔵庫、エアコン等の配管接合部の冷媒もれ発見に。
・都市ガス・プロパンガスの器具及び接合部のガスもれに。
・一般プラント配管のガスもれに。
【材質】
・主成分:非イオン系界面活性剤

ご注意

  • 車内保管厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイ・G2 250mlの型番NZ14のページです。 型番NZ14に関する仕様情報を記載しております。
アイ・G2 250mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイ・G2 250ml
漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)
ガス漏れ検知剤 リークテスター・G
漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)
"ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"
漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)
メーカー横浜油脂工業マークテックファインケミカルジャパンマークテックスリーボンドマークテック
通常価格84429,5681,82917,4842,36414,139
通常出荷日4日目3日目1日目3日目2日目3日目
商品タイプ検知剤検知剤検知剤検知剤検知剤検知剤
タイプスプレー液体スプレー液体スプレースプレー
種類本体本体本体本体本体本体
透明-----
適合規格JIS:Z2329-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト