17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね ルーペ付きレンズ

通常単価(税別)
1,881
税込単価
2,069
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・レンズ下部のルーペで細かい文字や手元を拡大し、作業効率を上げます。・小さいものが見えづらくな...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 傷防止
  • レンズ色
    クリア
  • テンプルカラー
    グリーン・ブラック
  • 防曇加工
  • レンズ厚(mm)
    2
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
  • 仕様
    ANSI規格品(Z87+)
  • ツル調整
    -
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 防傷加工

  • レンズタイプ

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

防傷加工

レンズタイプ

幅(mm)

最小発注数量
4549395908523
160-5515
ルーペ付、度数:+1.5
142
5個
4549395908530
160-5516
ルーペ付、度数:+2.0
142
3個
4549395908547
160-5517
-
ルーペ付、度数:+2.5
-
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,881
( 2,069 )
2日目
1,881
( 2,069 )
1日目
1,881
( 2,069 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ下部のルーペで細かい文字や手元を拡大し、作業効率を上げます。
・小さいものが見えづらくなった方にお薦めです。
・+1.5、+2.0、+2.5の3種類をラインナップしました。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね ルーペ付きレンズのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
板金・金属加工および機械組み立ての仕事で使用中
3
満足度:3.0
他者の投稿のも有ったように、ルーペ部分がもう少し大きいほうが便利。 通常使用では、金属切断機から飛散するカット屑の飛散な...もっと読む
1人が参考にしています。
保護と拡大用に
5
満足度:5.0
目の保護と、拡大鏡がついていることによって老眼になってきた目には作業しやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがね ルーペ付きレンズ
保護めがね PR320
セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプ
セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRN
セキュアフィット 保護めがね クリア SF401SGAF-RED JIS
セキュアフィット 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-F JIS
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,8813,6132,1151,6441,8812,347
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネゴーグル
曇り止め
UVカット
傷防止
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト