ファクトリーサプライ用品技術窓口

半自動梱包機(全面カバー型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
246,549
税込単価
271,204

【特長】・より安全面に配慮した全面カバー型で、低電圧DCモーター採用により静音...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    半自動梱包機
  • 消費電力(kW)
    0.47
  • 最小梱包物幅(mm)
    80
  • 最小梱包物高さ(mm)
    30
  • 最大梱包物幅(mm)
    フリー
  • 最大梱包物高さ(mm)
    フリー
  • トラスココード
    166-8118
  • 質量(g)
    60000.0
  • 引締力(N)
    40~450
  • 適合バンド幅(mm)
    15.5、12、9、6、5
  • 電源(V)
    単相100
  • テーブル寸法(mm)幅×奥行
    780×540
  • 奥行(mm)
    540
  • 高さ(mm)
    750
  • 電源コード長さ(m)
    4.5
  • 幅(mm)
    780

型番:

IQ-400FC
解除
    数量:

    IQ-400FCの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    半自動梱包機
    消費電力(kW)
    0.47
    最小梱包物幅(mm)
    80
    最小梱包物高さ(mm)
    30
    最大梱包物幅(mm)
    フリー
    最大梱包物高さ(mm)
    フリー
    トラスココード
    166-8118
    質量(g)
    60000.0
    引締力(N)
    40~450
    適合バンド幅(mm)
    15.5、12、9、6、5
    電源(V)
    単相100
    テーブル寸法(mm)幅×奥行
    780×540
    奥行(mm)
    540
    高さ(mm)
    750
    電源コード長さ(m)
    4.5
    幅(mm)
    780

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    IQ-400FC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    246,549
    ( 271,204 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・より安全面に配慮した全面カバー型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。
    ・シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    半自動梱包機(全面カバー型)の型番IQ-400FCのページです。 型番IQ-400FCに関する仕様情報を記載しております。
    半自動梱包機(全面カバー型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    半自動梱包機(全面カバー型)
    半自動梱包機(全面カバーコンパクト型)
    半自動梱包機(超低床型)
    半自動梱包機(多湿環境用)
    簡易型製封かん機 キャスター付き
    調整型I 貼り封函機
    メーカーストラパックストラパックストラパックストラパックストラパックストラパック
    通常価格246,549238,330251,816405,248556,722463,335
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目8日目8日目
    商品タイプ半自動梱包機半自動梱包機半自動梱包機半自動梱包機封かん機封かん機
    消費電力(kW)0.470.470.470.470.180.24
    最小梱包物幅(mm)808080100160100
    最小梱包物高さ(mm)3030303010090
    最大梱包物幅(mm)フリーフリーフリーフリー450500
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました