17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコパンチカーペット

通常単価(税別)
13,17028,571
税込単価
14,48731,428
通常出荷日:1日目~11日目

【特長】・不織布タイプの表面フラットなパンチカーペットです・簡単施工であらゆるところに対応できます・基...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カーペット
  • 材質1
    ポリエステル
  • 防炎適合品
    防炎適合品
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

長さ(m)

幅(mm)

サイズ短辺(mm)

サイズ長辺(m)

最小発注数量
グリーン
4903620950495
137-2883
5500
2.6
-
-
910
20
1個
グリーン
4903620950532
137-2887
11000.0
3
20
1820
-
-
1個
グレー
4903620950501
137-2884
5500
2.6
-
-
910
20
1個
グレー
4903620950549
137-2888
11000.0
3
20
1820
-
-
1個
ベージュ
4903620950518
137-2885
5500
2.6
-
-
910
20
1個
ベージュ
4903620950556
137-2889
11000.0
3
20
1820
-
-
1個
ローズ
4903620950563
137-2890
11000.0
3
20
1820
-
-
1個
ローズ
4903620950525
137-2886
5500
2.6
-
-
910
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,607
( 14,968 )
1日目
28,571
( 31,428 )
3日目
13,607
( 14,968 )
1日目
28,571
( 31,428 )
11日目
13,607
( 14,968 )
1日目
28,571
( 31,428 )
4日目
28,052
( 30,857 )
3日目
13,170
( 14,487 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布タイプの表面フラットなパンチカーペットです
・簡単施工であらゆるところに対応できます
・基布が入っていないので、強く引っ張ると伸びる恐れがあります
【材質】
・ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコパンチカーペットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業用テーブルのクロスに使用
4
満足度:4.0
品質に関しては満足ですが、120cm幅の商品が有ると有難いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコパンチカーペット
タイルカーペット(防炎タイプ)
人工芝 タフト芝ロールタイプ ロングパイル ラバー付
人工芝 6mmパイル
パンチカーペット(防炎)
パンチカーペット ローズベージュ 防炎
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業
通常価格13,170-86327,927 -16,746 -26,085 -26,085 -
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目〜4日目1日目3日目
商品タイプカーペットカーペット通路用マット通路用マットカーペットカーペット
材質1ポリエステル表面:ポリプロピレン(PP)100%表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:SBRエンボスラバー表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:SBRコーティング--
防炎適合品防炎適合品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト