ファクトリーサプライ用品技術窓口

高輝度レーザー墨出器 CR-440R

通常単価(税別)
80,835
税込単価
88,919
通常出荷日:1日目

【特長】・電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターと充電バッテリーを装備し、さらに付属のUSB...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • JANコード
    4514095030706
  • トラスココード
    148-7053
  • 質量 (g)
    960
  • サイズ (mm)
    178(縦)×88(横)
  • 測定精度
    ±1mm/10m
  • 自動補正範囲 (°)
    ±2.5
  • 制動方式
    磁気制動方式
  • 保護等級
    IP54相当
  • ねじ径(インチ)
    5/8(三脚取付)
  • 電源
    単三アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、リチウムイオン充電池、USBケーブル(付属)の4WAY電源
  • レーザー色
  • 照射ライン
    縦4方向矩・水平全周・地墨
  • 光源
    半導体レーザー
  • 光出力(mW)
    1.5以下
  • 波長(nm)
    635/650(地墨点)
  • セット内容・付属品
    ACアダプター、リチウムイオン充電池、USBケーブル、レーザーグラス、レーザーターゲット、専用アルミケース、単三アルカリ乾電池×4本
  • レーザー安全基準
    クラス1M(JIS C6802:2018)

ご注意

  • 受光器は同社の指定墨出器用受光器をお選びください。

型番:

CR-440R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-440Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
JANコード
4514095030706
トラスココード
148-7053
質量(g)
960
サイズ(mm)
178(縦)×88(横)
測定精度
±1mm/10m
自動補正範囲(°)
±2.5
制動方式
磁気制動方式
保護等級
IP54相当
ねじ径(インチ)
5/8(三脚取付)
電源
単三アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、リチウムイオン充電池、USBケーブル(付属)の4WAY電源
レーザー色
照射ライン
縦4方向矩・水平全周・地墨
光源
半導体レーザー
光出力(mW)
1.5以下
波長(nm)
635/650(地墨点)
セット内容・付属品
ACアダプター、リチウムイオン充電池、USBケーブル、レーザーグラス、レーザーターゲット、専用アルミケース、単三アルカリ乾電池×4本
レーザー安全基準
クラス1M(JIS C6802:2018)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-440R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,835
( 88,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターと充電バッテリーを装備し、さらに付属のUSBコードにて市販のUSBモバイルバッテリーパックからの電源供給も可能です。
・明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載しています
・いくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました。
・受光器対応。
・盗難・火災補償付です(購入から1年間)。
【用途】
・対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
・販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など

ご注意

  • 受光器は同社の指定墨出器用受光器をお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度レーザー墨出器 CR-440Rの型番CR-440Rのページです。 型番CR-440Rに関する仕様情報を記載しております。
高輝度レーザー墨出器 CR-440Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度レーザー墨出器 CR-440R
高輝度レーザー墨出器 CR-410R
高輝度レーザー墨出器 CR-210R
電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440
受光器(グリーンレーザー墨出器専用)
受光器(赤色レーザー墨出専用)
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格80,83557,55540,130161,61626,60226,191
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器データ機器関連品データ機器関連品
JANコード451409503070645140950307134514095030720451409503075145140950304234514095030133
トラスココード148-7053148-7052148-7046148-7084474-1382327-4071
質量(g)9608008001300140145
サイズ(mm)178(縦)×88(横)156(縦)×93(横)165(縦)×90(横)205(縦)×100(横)150(縦)×50(横)×26(厚さ)150(縦)×52(横)×19(厚み)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました