17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440

通常単価(税別)
161,616
税込単価
177,778
通常出荷日:1日目

【特長】・ちょっとした振動でもレーザーラインがピタッと止まる電子整準式フルライングリーンレーザー墨出器...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • JANコード
    4514095030751
  • トラスココード
    148-7084
  • 質量 (g)
    1300
  • サイズ (mm)
    205(縦)×100(横)
  • 測定精度
    ±1mm/10m
  • 自動補正範囲 (°)
    ±3
  • 制動方式
    電子整準方式
  • 保護等級
    IP54相当
  • ねじ径(インチ)
    5/8(三脚取付)
  • 電源
    単三アルカリ乾電池×5本(付属) 、専用リチウムイオン充電電池
  • 照射ライン
    縦4方向矩・水平全周・地墨
  • セット内容・付属品
    単3乾電池×5本、レーザーターゲット、専用ACアダプタ―、専用充電式Li-ion電池パック

ご注意

  • 受光器・三脚は別売です。(適合受光器:SS-50G、適合適用三脚:EL-CM)
  • 受光器は同社のグリーンレーザー墨出器用受光器をお選び下さい。

型番:

ELG-440
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ELG-440の仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
JANコード
4514095030751
トラスココード
148-7084
質量(g)
1300
サイズ(mm)
205(縦)×100(横)
測定精度
±1mm/10m
自動補正範囲(°)
±3
制動方式
電子整準方式
保護等級
IP54相当
ねじ径(インチ)
5/8(三脚取付)
電源
単三アルカリ乾電池×5本(付属) 、専用リチウムイオン充電電池
照射ライン
縦4方向矩・水平全周・地墨
セット内容・付属品
単3乾電池×5本、レーザーターゲット、専用ACアダプタ―、専用充電式Li-ion電池パック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ELG-440
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161,616
( 177,778 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ちょっとした振動でもレーザーラインがピタッと止まる電子整準式フルライングリーンレーザー墨出器です。
・環境変化にも安定した高輝度ダイレクトレーザーを採用しました。
・電源は標準でACアダプターとリチウムイオン充電池を装備し、電子整準式フルライングリーンレーザーでは希少なアルカリ乾電池にも対応しているので充電忘れなど緊急時でも対応可能です。
・現場の明るさに合わせてレーザーラインを高輝度モード、受光器モード、省エネモードに選択可能です。
・盗難・火災補償付きです。(購入から1年間)
【用途】
・対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
・販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など

ご注意

  • 受光器・三脚は別売です。(適合受光器:SS-50G、適合適用三脚:EL-CM)
  • 受光器は同社のグリーンレーザー墨出器用受光器をお選び下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440の型番ELG-440のページです。 型番ELG-440に関する仕様情報を記載しております。
電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440
受光器(グリーンレーザー墨出器専用)
高輝度レーザー墨出器 CR-440R
グリーンレーザー墨出器 GV-215G
グリーンレーザー墨出器専用受光器 SS-50G(クランプ付)
受光器(赤色レーザー墨出専用)
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格161,61626,60280,83549,34423,28226,191
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプレーザー墨出器データ機器関連品レーザー墨出器レーザー墨出器データ機器関連品データ機器関連品
JANコード451409503075145140950304234514095030706451409503076845140950307824514095030133
トラスココード148-7084474-1382148-7053148-7054160-7753327-4071
質量(g)13001409601250145145
サイズ(mm)205(縦)×100(横)150(縦)×50(横)×26(厚さ)178(縦)×88(横)220(縦)×99(横)150(縦)×52(横)×19(厚み)150(縦)×52(横)×19(厚み)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト