ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンレーザー墨出器専用受光器 SS-50G(クランプ付)

通常単価(税別)
23,282
税込単価
25,610
通常出荷日:1日目

【特長】・グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。・胸ポケットにポンと入...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • 測定範囲
    最大約50m
  • JANコード
    4514095030782
  • トラスココード
    160-7753
  • 質量 (g)
    145
  • サイズ (mm)
    150(縦)×52(横)×19(厚み)
  • 受光精度 (mm)
    15m以内±0.5mm
  • 保護等級
    IP56相当
  • 電源
    単4アルカリ乾電池×3本(付属)
  • セット内容・付属品
    受光器ホルダ
  • 適合機種
    ELG-400、GVシリーズ

ご注意

  • この受光器はグリーンレーザー墨出器専用受光器です。
  • 赤色レーザー墨出器にはご使用頂けません。

型番:

SS-50G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS-50Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
測定範囲
最大約50m
JANコード
4514095030782
トラスココード
160-7753
質量(g)
145
サイズ(mm)
150(縦)×52(横)×19(厚み)
受光精度(mm)
15m以内±0.5mm
保護等級
IP56相当
電源
単4アルカリ乾電池×3本(付属)
セット内容・付属品
受光器ホルダ
適合機種
ELG-400、GVシリーズ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-50G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,282
( 25,610 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。
・胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。
・正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。
・電池残量警告(メインランプ点滅)付です。
・精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。
【用途】
・レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。
・対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
・販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など

ご注意

  • この受光器はグリーンレーザー墨出器専用受光器です。
  • 赤色レーザー墨出器にはご使用頂けません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンレーザー墨出器専用受光器 SS-50G(クランプ付)の型番SS-50Gのページです。 型番SS-50Gに関する仕様情報を記載しております。
グリーンレーザー墨出器専用受光器 SS-50G(クランプ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンレーザー墨出器専用受光器 SS-50G(クランプ付)
受光器(グリーンレーザー墨出器専用)
受光器(赤色レーザー墨出専用)
グリーンレーザー墨出器 GV-215G
縦横回転グリーンレーザーレベル(受光器・リモコン付)
回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格23,28226,60226,19149,344205,663125,604
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品レーザー墨出器回転レーザー-
測定範囲最大約50m-最大約50m--直径600m
JANコード451409503078245140950304234514095030133451409503076845140950201344514095020080
トラスココード160-7753474-1382327-4071148-7054456-6106327-4110
質量(g)145140145125020001950

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト