ファクトリーサプライ用品技術窓口

高輝度レーザー墨出器 CR-210R

通常単価(税別)
40,130
税込単価
44,143
通常出荷日:1日目

【特長】・補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらブザー青でお知らせする安心設計です。・明るい現場...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • JANコード
    4514095030720
  • トラスココード
    148-7046
  • 質量 (g)
    800
  • サイズ (mm)
    165(縦)×90(横)
  • 測定精度
    ±1mm/10m
  • 自動補正範囲 (°)
    ±3
  • 制動方式
    磁気制動方式
  • 保護等級
    IP54相当
  • ねじ径(インチ)
    5/8(三脚取付)
  • 電源
    単三アルカリ乾電池×4本
  • 照射ライン
    縦2方向矩・横1方向・地墨
  • 質量(g)
    800.000
  • セット内容・付属品
    レーザーグラス、レーザーターゲット、専用アルミケース、単三アルカリ乾電池×4本

ご注意

  • 受光器は同社の指定墨出器用受光器をお選びください。

型番:

CR-210R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-210Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
JANコード
4514095030720
トラスココード
148-7046
質量(g)
800
サイズ(mm)
165(縦)×90(横)
測定精度
±1mm/10m
自動補正範囲(°)
±3
制動方式
磁気制動方式
保護等級
IP54相当
ねじ径(インチ)
5/8(三脚取付)
電源
単三アルカリ乾電池×4本
照射ライン
縦2方向矩・横1方向・地墨
質量(g)
800.000
セット内容・付属品
レーザーグラス、レーザーターゲット、専用アルミケース、単三アルカリ乾電池×4本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-210R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,130
( 44,143 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらブザー青でお知らせする安心設計です。
・明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載しています。
・いくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました。
・受光器対応。
・盗難・火災補償付きです(購入から1年間)。
【用途】
・対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
・販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など

ご注意

  • 受光器は同社の指定墨出器用受光器をお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度レーザー墨出器 CR-210Rの型番CR-210Rのページです。 型番CR-210Rに関する仕様情報を記載しております。
高輝度レーザー墨出器 CR-210Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度レーザー墨出器 CR-210R
高輝度レーザー墨出器 CR-440R
高輝度レーザー墨出器 CR-410R
受光器(グリーンレーザー墨出器専用)
受光器(赤色レーザー墨出専用)
グリーンレーザー墨出器 GV-215G
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格40,13080,83557,55526,60226,19149,344
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器データ機器関連品データ機器関連品レーザー墨出器
JANコード451409503072045140950307064514095030713451409503042345140950301334514095030768
トラスココード148-7046148-7053148-7052474-1382327-4071148-7054
質量(g)8009608001401451250
サイズ(mm)165(縦)×90(横)178(縦)×88(横)156(縦)×93(横)150(縦)×50(横)×26(厚さ)150(縦)×52(横)×19(厚み)220(縦)×99(横)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト