ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 種類

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニプニ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,148
税込単価
4,563

サッと折りたためるコンパクトサイズ。おでかけのおともにどうぞ。

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    210
  • 高さ(mm)
    14
  • 幅(mm)
    290
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    表材:ナイロン、クロロプレンゴム
  • 材質2
    中材:エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム
  • 材質3
    裏材:ウレタン合成皮革

型番:

PUN10-LE
解除
    数量:

    PUN10-LEの仕様・寸法情報

    種類
    その他
    奥行(mm)
    210
    高さ(mm)
    14
    幅(mm)
    290
    JANコード
    4544511101413
    質量(g)
    300.000
    トラスココード
    149-1283
    材質1
    表材:ナイロン、クロロプレンゴム
    材質2
    中材:エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム
    材質3
    裏材:ウレタン合成皮革

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PUN10-LEPUN10-LE

    種類

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    その他
    4544511101413
    149-1283
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,148
    ( 4,563 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    サッと折りたためるコンパクトサイズ。おでかけのおともにどうぞ。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミニプニの型番PUN10-LEのページです。 型番PUN10-LEに関する仕様情報を記載しております。
    ミニプニのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニプニ
    ハグドライブバッククッション
    RD-46L型 丸イス リング脚スツール
    コンパクト導電作業チェア
    セイコー ツイストスツールラフレシアKモーションR レッド
    事務用チェア OA-1105(FG3)BK
    メーカーEXGELEXGELノーリツノーリツルネセイコウアイコ
    通常価格4,14811,614 -12,33125,111 -31,00025,333
    通常出荷日1日目1日目15日目11日目8日目6日目
    奥行(mm)210-----
    高さ(mm)14-----
    幅(mm)290-----
    質量(g)300.000800.000----
    材質1表材:ナイロン、クロロプレンゴム表材:ポリエステル100%、ウレタンフォーム----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました