17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

USBケーブル

  • その他
    オプション
  • 品名
    USBケーブル
  • JANコード
    4909723144649
  • トラスココード
    160-9117
  • 適合機種
    IC-DCR1/DRC1MK2
  • 質量(g)
    200.000

型番:

OPC-2394
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OPC-2394の仕様・寸法情報

その他
オプション
品名
USBケーブル
JANコード
4909723144649
トラスココード
160-9117
適合機種
IC-DCR1/DRC1MK2
質量(g)
200.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OPC-2394
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
929
( 1,022 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ACアダプタBC-232と接続し充電を行うUSB2.0A-microBケーブルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBケーブルの型番OPC-2394のページです。 型番OPC-2394に関する仕様情報を記載しております。
USBケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBケーブル
ハードケースS
アイコム タイピン型マイクロホン 防水コネクタ/PTTスイッチ付き
アイコム ショートアンテナ
ロングアンテナ
アイコム 接続ケーブル
メーカーICOMICOMICOMICOMICOMICOM
通常価格9296,61317,0004,0004,0397,388
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目4日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
品名USBケーブルハードケースSタイピン型マイクロホンショートアンテナロングアンテナ接続ケーブル
JANコード490972314464949097231187634909723016311490972311942549097231196304909723805809
トラスココード160-9117510-0445835-7387835-7388835-7389510-0569
適合機種IC-DCR1/DRC1MK2IC-DPR6IC-DPR6/IC-DPR7IC-DPR6IC-DPR6IC-4855
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト