17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアグラインダ AG-58J

通常単価(税別)
27,328
税込単価
30,061
通常出荷日:3日目

【特長】・エア消費量が少なく、コスト削減可能。・安全性の高いロックレバー式。

  • 適応砥石寸法(外径) (mm)
    58
  • 無負荷回転数 (rpm)
    19000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.42
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 適応砥石寸法(厚み) (mm)
    3
  • 全長 (mm)
    133
  • 本体・関連商品
    本体

型番:

AG-58J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AG-58Jの仕様・寸法情報

適応砥石寸法(外径)(mm)
58
無負荷回転数(rpm)
19000
空気消費量(m³/min)
0.42
使用空気圧力(MPa)
0.6
適応砥石寸法(厚み)(mm)
3
全長(mm)
133
本体・関連商品
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AG-58J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,328
( 30,061 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エア消費量が少なく、コスト削減可能。
・安全性の高いロックレバー式。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアグラインダ AG-58Jの型番AG-58Jのページです。 型番AG-58Jに関する仕様情報を記載しております。
エアグラインダ AG-58Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアグラインダ AG-58J
空気式ミニグラインダ空神(レバー式・スロットル式)
強力消音ディスクグラインダ
消音ディスクグラインダ G40-S
エアーディスクグラインダー GT-DG100
ディスクグラインダ G7-SA
メーカー日本レヂボンニューレジストンヨコタ工業ヨコタ工業ベッセルヨコタ工業
通常価格27,32833,22438,08734,56329,17842,758
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目5日目1日目3日目
適応砥石寸法(外径)(mm)5858/75180100100180
無負荷回転数(rpm)1900012,500750013000135007500
空気消費量(m³/min)0.420.5410.450.70.8
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
適応砥石寸法(厚み)(mm)33.5/462~666
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト