ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プロテクター付クイックフィット薄型ロングホイルナットソケットセット

通常単価(税別)
9,1197,597
税込単価
10,0318,357
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・自動車のホイルナット用インパクトソケット。・ボルト・ナットにはめ合わせを考慮した画期的なTO...

詳細を確認

型番:

HAPQF403LN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HAPQF403LNの仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
17 ~ 21
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
17、19、21
JANコード
4953488427998
質量(g)
660
質量(g)
660
ソケット内容
17、19、21×1ずつ
付属品
ソケットホルダー×1

型番リスト

表示件数
型番
HAPQF403LN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,1197,597
( 8,357 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車のホイルナット用インパクトソケット。
・ボルト・ナットにはめ合わせを考慮した画期的なTONE独自のクイックフィット形状を採用。
・ナットに対して素早くアクセスが可能です。
・ホイールナットの着脱に適した薄形形状。
・プロテクターとゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクター付クイックフィット薄型ロングホイルナットソケットセットの型番HAPQF403LNのページです。 型番HAPQF403LNに関する仕様情報を記載しております。
プロテクター付クイックフィット薄型ロングホイルナットソケットセットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ホイール脱着用に
4
満足度:4.0
特殊な形状していて迅速に作業ができ、噛み込みが少なく 大変便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクター付クイックフィット薄型ロングホイルナットソケットセット
クイックフィットソケットセット(ホルダー付)
9.5sq. ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS406
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406
メーカーTONETONEKTC(京都機械工具)TONETONETONE
通常価格9,1196,8307,1605,9256,9906,422
通常出荷日在庫品1日目5日目1日目5日目5日目1日目
用途インパクト用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)17 / 19 / 2110 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 8 / 91710 / 12 / 13 / 14 / 17 / 1910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 2110 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.59.5sq12.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/8-1/21/21/2

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト