ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

クイックフィットソケットセット(ホルダー付)

通常単価(税別)
6,8306,213
税込単価
7,5136,834
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・TONE独自のクイックフィット形状で、30°の範囲でラフにボルトナットと嵌め合わせられる特殊...

詳細を確認
  • ラチェットハンドルと組み合わせる際には、逆転時に+30°戻す必要がある為ご注意ください。

型番:

HQF310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HQF310の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
8 ~ 17
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
8、9、10、11、12、13、14、15、16、17
JANコード
4953488420326
質量(g)
290
質量(g)
290
ソケット内容
8、9、10、11、12、13、14、15、16、17×1ずつ
付属品
ソケットホルダー×1

型番リスト

表示件数
型番
HQF310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8306,213
( 6,834 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TONE独自のクイックフィット形状で、30°の範囲でラフにボルトナットと嵌め合わせられる特殊ソケットのセット。
・連続で仮締めを行う際など、すばやく作業を行うのに威力を発揮します。

ご注意

  • ラチェットハンドルと組み合わせる際には、逆転時に+30°戻す必要がある為ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックフィットソケットセット(ホルダー付)の型番HQF310のページです。 型番HQF310に関する仕様情報を記載しております。
クイックフィットソケットセット(ホルダー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックフィットソケットセット(ホルダー付)
クイックフィットソケットセット
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS406
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH406
ソケットセット(12角・ホルダー付) HD306
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格6,8305,3815,9256,9906,4225,065
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目在庫品1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角特殊6角6角六角穴付ボルト用6角12角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 8 / 910 / 12 / 13 / 14 / 17 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 1910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 2110 / 12 / 14 / 5 / 6 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.512.712.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/81/21/21/23/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト