ツール用品技術窓口

防錆油 Z-216

通常単価(税別)
609
税込単価
670
通常出荷日:3日目

【特長】・ニッパーやペンチ用の防錆油です・工具の摺動部に塗布することで錆を防ぎ、滑らかな動きを維持しま...

詳細を確認

ご注意

  • 可燃性
  • 危険物第四類第四石油類(消防法)

型番:

Z-216
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 危険物第四類第四石油類(消防法)
  • 容量:30ml
  • 可燃性
防錆油 Z-216  特長

工具のメンテナンスに最適

注意・禁止事項

  • SDSの注意事項をご確認の上、正しくお使いください。

Z-216の仕様・寸法情報

種類
液体
用途
工具類
対応材質
鉄 / ステンレス
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
該当
容量
30mL
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z-216
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
609
( 670 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッパーやペンチ用の防錆油です
・工具の摺動部に塗布することで錆を防ぎ、滑らかな動きを維持します
・オイルは無色無臭で、人体に害の少ないものを採用しているため、手工具にも安心して使えます
【用途】
・ニッパー、ペンチのメンテナンスオイルに

ご注意

  • 可燃性
  • 危険物第四類第四石油類(消防法)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆油 Z-216の型番Z-216のページです。 型番Z-216に関する仕様情報を記載しております。
防錆油 Z-216のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆油 Z-216
油性防錆剤 CP-3
油性防錆剤 CP-4000
油性防錆剤 CP-CU
油性防錆剤 CP-100H
ワイヤカット加工用防錆剤 メカロイヤルコート
メーカーホーザン日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル
通常価格6098,517 -9,486 -9,300 -27,58215,556
通常出荷日3日目3日目5日目5日目5日目3日目
種類液体液体液体液体液体液体
用途工具類鉄工材鉄工材その他鉄工材鉄工材 / 電気装置
対応材質鉄 / ステンレス
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR非該当非該当非該当非該当非該当非該当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト