17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

西田 電線管用チャッカー 薄鋼電線管刃物用セット(厚鋼・薄鋼電線管用)

通常単価(税別)
50,24151,438
税込単価
55,26556,582
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチパンチャー用刃物セットです。・チャッカー・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 穴あけ最大能力(SS400) (mm)
    3.2
  • セット内容
    電線管用チャッカー、CL-LSB大軸、ねじなし刃物4点
  • 材質1
    炭素鋼鋼材
  • 材質2
    工具鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

穴あけ最大能力(ステンレス)

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

付属品

摘要

最小発注数量
-
161-3207
4571132290134
3800
刃物:Φ34.1・Φ42.7・Φ48.7・Φ60.5
厚鋼電線管用チャッカーセット
1個
1.6
161-3208
4571132290127
4000
刃物:Φ32.5・Φ38.7・Φ51.6・Φ64.5
薄鋼電線管用チャッカーセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,241
( 55,265 )
1日目
51,438
( 56,582 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチパンチャー用刃物セットです。
・チャッカー・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。
【用途】
・鋼材穴あけ打抜き用
・電線管用の穴あけ作業用。
【材質】
・炭素鋼鋼材
・工具鋼
【セット内容】
・電線管用チャッカー、CL-LSB大軸、ねじなし刃物4点

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

西田 電線管用チャッカー 薄鋼電線管刃物用セット(厚鋼・薄鋼電線管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
西田 電線管用チャッカー 薄鋼電線管刃物用セット(厚鋼・薄鋼電線管用)
西田 配電盤用チャッカーセット
西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2
西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ64.5
西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ32.5
西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6
メーカー西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所
通常価格50,241-58,21817,44414,4978,0199,805
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
穴あけ最大能力(SS400)(mm)3.2-----
セット内容電線管用チャッカー、CL-LSB大軸、ねじなし刃物4点配電盤用チャッカー・CS-SSB段付軸・CSねじなし刃物5点セット----
材質1炭素鋼鋼材炭素鋼鋼材工具鋼工具鋼工具鋼工具鋼
材質2工具鋼工具鋼----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト