ツール用品技術窓口

西田 アタッチメントT型コネクタ六角圧縮用ヘッド

通常単価(税別)
63,109
税込単価
69,420
通常出荷日:1日目

【特長】・T型コネクタ、六角圧縮兼用のヘッドです。・マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用で...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4571132297577
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    149-3899
  • 奥行(mm)
    68
  • 高さ(mm)
    143
  • 幅(mm)
    90
  • 能力(kg)
    T型コネクタ T20~T240[[MM2]]

ご注意

  • ダイスは別売です。

型番:

NC-M-T240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NC-M-T240の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
JANコード
4571132297577
質量(g)
2000.0
トラスココード
149-3899
奥行(mm)
68
高さ(mm)
143
幅(mm)
90
能力(kg)
T型コネクタ T20~T240[[MM2]]

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-M-T240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,109
( 69,420 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T型コネクタ、六角圧縮兼用のヘッドです。
・マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
【用途】
・T型コネクタ圧縮、六角圧縮に。

ご注意

  • ダイスは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

西田 アタッチメントT型コネクタ六角圧縮用ヘッド の型番NC-M-T240のページです。 型番NC-M-T240に関する仕様情報を記載しております。
西田 アタッチメントT型コネクタ六角圧縮用ヘッド のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
西田 アタッチメントT型コネクタ六角圧縮用ヘッド
西田 アタッチメントフリーパンチヘッド
西田 アタッチメントT型コネクタ・六角圧縮兼用ヘッド
同軸コネクタ用圧着工具
PHコネクタ 純正手動圧着工具
Han防水コネクタ 圧着工具
メーカー西田製作所西田製作所西田製作所プレスマスターミスミミスミ
通常価格63,10972,40068,73316,558 -72,9751,005 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
工具種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
JANコード457113229757745711322937154571132298741---
質量(g)2000.02500.01300---
トラスココード149-3899149-3900160-7827---
奥行(mm)686060---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト