ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニシガキ ドリ研X14 ステン用 Aチャック付

通常単価(税別)
45,965
税込単価
50,562

【特長】・刃先の設定後、研磨機本体に差し込むだけで研磨ができます。・X型シンニ...

詳細情報を確認する
  • 砥石径 (mm)
    50
  • JANコード
    4964590500028
  • トラスココード
    137-2141
  • 質量(g)
    3200.0
  • 材質1
    研磨機本体:ABS樹脂
  • 材質2
    刃先設定器:ABS樹脂
  • 材質3
    チャック:ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    189
  • 研磨可能サイズ(mm)
    ストレート軸 2.6~14/六角軸 7.1~14
  • 高さ(mm)
    157
  • 刃先研磨角度(°)
    135
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    201
  • 粒度(#)
    200
  • ドリル先端角度(°)
    135
  • 砥石寸法(mm)外径×厚さ
    50×10
  • 電源コード長さ(m)
    2.8
  • 出力(W)
    148
  • 消費電力(W)
    95
  • モーター回転数(rpm)(50Hz/60Hz)
    18500
  • 砥石材質
    CBN砥石

ご注意

  • 超硬ドリル、コンクリートドリルの研磨は不可。

型番:

N-502
解除
    数量:

    N-502の仕様・寸法情報

    砥石径(mm)
    50
    JANコード
    4964590500028
    トラスココード
    137-2141
    質量(g)
    3200.0
    材質1
    研磨機本体:ABS樹脂
    材質2
    刃先設定器:ABS樹脂
    材質3
    チャック:ABS樹脂
    奥行(mm)
    189
    研磨可能サイズ(mm)
    ストレート軸 2.6~14/六角軸 7.1~14
    高さ(mm)
    157
    刃先研磨角度(°)
    135
    電源(V)
    100
    幅(mm)
    201
    粒度(#)
    200
    ドリル先端角度(°)
    135
    砥石寸法(mm)外径×厚さ
    50×10
    電源コード長さ(m)
    2.8
    出力(W)
    148
    消費電力(W)
    95
    モーター回転数(rpm)(50Hz/60Hz)
    18500
    砥石材質
    CBN砥石
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    N-502
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,965
    ( 50,562 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・刃先の設定後、研磨機本体に差し込むだけで研磨ができます。
    ・X型シンニング研磨ができます。
    【用途】
    ・鉄工用ストレートドリル:2.6~14mm
    ・鉄工用六角軸ドリル:2.6~6.5/7.1~14mm
    【材質】
    ・研磨機本体:ABS樹脂
    ・刃先設定器:ABS樹脂
    ・チャック:ABS樹脂

    ご注意

    • 超硬ドリル、コンクリートドリルの研磨は不可。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニシガキ ドリ研X14 ステン用 Aチャック付の型番N-502のページです。 型番N-502に関する仕様情報を記載しております。
    ニシガキ ドリ研X14 ステン用 Aチャック付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニシガキ ドリ研X14 ステン用 Aチャック付
    ニシガキ ドリ研X14Aチャック付
    ニシガキ ドリ研X14 ステン用 ABチャック付
    ニシガキ ドリ研X14ABチャック付
    ドリ研エース Aチャック付
    ニシガキ ドリ研X14用砥石 118°
    メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
    通常価格45,96549,46549,22152,94228,5084,339 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    砥石径(mm)5050505050-
    JANコード49645905000284964590500004496459050003549645905000114964590860009-
    トラスココード137-2141137-2139137-2142137-2140149-7877-
    質量(g)3200.03200.03200.03200.02200.0120.000
    材質1研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    研削機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト