ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニシガキ ドリ研エース ABチャック付

  • 砥石径 (mm)
    50
  • JANコード
    4964590860016
  • トラスココード
    149-7878
  • 質量(g)
    2400.0
  • 材質1
    研磨機本体:ABS樹脂
  • 材質2
    チャック:ABS樹脂、ステンレス
  • 材質3
    刃先設定器:ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    200
  • 研磨可能サイズ(mm)
    鉄工用ストレートドリル 2.6~13/鉄工用六角軸ドリル 2.6~6.5/7.1~13
  • 高さ(mm)
    173
  • 刃先研磨角度(°)
    118
  • 電源(V)
    AC100
  • 幅(mm)
    120
  • 粒度(#)
    200
  • ドリル先端角度(°)
    118
  • 砥石寸法(mm)外径×厚さ
    50×20
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 出力(W)
    95
  • モーター回転数(rpm)(50Hz/60Hz)
    18500
  • 砥石材質
    CBN

ご注意

  • 超硬ドリル、コンクリートドリルの研磨はできません。
  • Bチャックは三菱、不二越製ドリルに対応します。

型番:

N-861
解除
    数量:

    N-861の仕様・寸法情報

    砥石径(mm)
    50
    JANコード
    4964590860016
    トラスココード
    149-7878
    質量(g)
    2400.0
    材質1
    研磨機本体:ABS樹脂
    材質2
    チャック:ABS樹脂、ステンレス
    材質3
    刃先設定器:ABS樹脂
    奥行(mm)
    200
    研磨可能サイズ(mm)
    鉄工用ストレートドリル 2.6~13/鉄工用六角軸ドリル 2.6~6.5/7.1~13
    高さ(mm)
    173
    刃先研磨角度(°)
    118
    電源(V)
    AC100
    幅(mm)
    120
    粒度(#)
    200
    ドリル先端角度(°)
    118
    砥石寸法(mm)外径×厚さ
    50×20
    電源コード長さ(m)
    1.8
    出力(W)
    95
    モーター回転数(rpm)(50Hz/60Hz)
    18500
    砥石材質
    CBN

    型番リスト

    表示件数
    型番
    N-861
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,274
    ( 34,401 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・刃先設定後、研磨機本体に差し込むだけで研摩できます。
    ・X型シンニング研摩ができます。
    ・六角軸ドリルの研磨ができます。
    【用途】
    ・HSSドリル
    ・コバルトハイスドリル
    ・チタンコーティングドリル

    ご注意

    • 超硬ドリル、コンクリートドリルの研磨はできません。
    • Bチャックは三菱、不二越製ドリルに対応します。

    商品仕様

    チャック付:関連画像

    特長

    2.6~13mmドリル径に対応

    2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。
    チャック付:関連画像

    カンタンXシンニング研磨

    差し込むだけのカンタン操作で、食い付きが良く正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。設定から研磨完了まで約2分です。
    チャック付

    ロングドリル対応

    刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。
    チャック付:関連画像

    安心設計

    砥石は、ナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所をとりません。
    チャック付:関連画像

    低コスト

    砥石1個で約200回研磨できます。
    ※ドリル200本ではありません。
    ※1回の研磨量は約0.3mmです。ドリルの状態によっては複数回研磨する必要があります。
    チャック付:関連画像

    セット内容

    チャック付:関連画像

    仕様

    品番N-861
    品名ドリ研エースAB型
    本体寸法200×120×173mm
    重量1.9kg
    研磨可能サイズ鉄工用ストレートドリル:2.6~13mm
    六角軸鉄工用ドリル:2.6~6.5/7.1~13mm
    研磨可能ドリル種類ハイス(HSS)ドリル
    チタンコーティングハイスドリル
    コバルトハイスドリル
    ※超硬ドリル/コンクリートドリルは研磨できません。
    刃先研磨角度118度
    逃げ角度10度 ※ドリル径により多少変わります。
    シンニング形状X(エックス)形
    モーター定格電圧AC100V(一般家庭用)
    モーター定格消費電力95W
    モーター定格周波数50/60Hz
    モーター連続使用時間15分
    モーター無負荷回転数18500min-1
    付属品Aチャック(対応ドリル…鉄工用ストレートドリル:2.6~13mm、六角軸鉄工用ドリル:7.1~13mm)
    Bチャック(対応ドリル…六角軸鉄工用ドリル:2.6~6.5mm)
    ※Bチャックは三菱マテリアル/NACHI製のドリル形状に対応しています。
    刃先設定器
    砥石(本体に装着済み)

    オプション

    チャック付:関連画像
    品番:N-860-1
    品名:ドリ研エース用 替砥石(No.27)
    適合製品:ドリ研エース(N-860/N-861)

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニシガキ ドリ研エース ABチャック付の型番N-861のページです。 型番N-861に関する仕様情報を記載しております。
    ニシガキ ドリ研エース ABチャック付のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    ドリルの研磨
    4
    満足度:4.0
    主にボール盤や汎用旋盤で使っているドリルを研磨するために購入しました。安くて簡単に研磨できるのでお勧めです。角度が変えら...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニシガキ ドリ研エース ABチャック付
    ニシガキ ドリ研X14ABチャック付
    ニシガキ ドリ研X14 ステン用 ABチャック付
    ドリ研エース Aチャック付
    ニシガキ ドリ研エース用砥石
    ニシガキ ドリ研X14Aチャック付
    メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
    通常価格31,27452,94249,22128,5084,61849,465
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    砥石径(mm)505050505050
    JANコード496459086001649645905000114964590500035496459086000949645908601084964590500004
    トラスココード149-7878137-2140137-2142149-7877149-7879137-2139
    質量(g)2400.03200.03200.02200.01103200.0
    材質1研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂CBN砥石研磨機本体:ABS樹脂
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    研削機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました