ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニシガキ ドリ研X14ABチャック付

通常単価(税別)
52,942
税込単価
58,236
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先の設定後、研磨機本体に差し込むだけで研磨できます。・六角軸ドリルの研磨もできます。・X型...

詳細を確認
  • 超硬ドリル、コンクリートドリルの研磨は不可。
  • BチャックはJIS規格メーカー品に対応しています。

型番:

N-501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-501の仕様・寸法情報

砥石径(mm)
50
JANコード
4964590500011
トラスココード
137-2140
質量(g)
3200.0
材質1
研磨機本体:ABS樹脂
材質2
刃先設定器:ABS樹脂
材質3
チャック:ABS樹脂
奥行(mm)
189
研磨可能サイズ(mm)
ストレート軸 2.6~14/六角軸 2.6~6.5、7.1~14
高さ(mm)
157
刃先研磨角度(°)
118
電源(V)
100
幅(mm)
201
粒度(#)
200
ドリル先端角度(°)
118
砥石寸法(mm)外径×厚さ
50×10
電源コード長さ(m)
2.8
出力(W)
148
消費電力(W)
95
モーター回転数(rpm)(50Hz/60Hz)
18500
砥石材質
CBN砥石
-
-

型番リスト

表示件数
型番
N-501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,942
( 58,236 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先の設定後、研磨機本体に差し込むだけで研磨できます。
・六角軸ドリルの研磨もできます。
・X型シンニング研磨ができます。
【用途】
・鉄工用ストレートドリル:2.6~14mm
・鉄工六角軸ドリル:7.1~14mm
【材質】
・研磨機本体:ABS樹脂
・刃先設定器:ABS樹脂
・チャック:ABS樹脂

ご注意

  • 超硬ドリル、コンクリートドリルの研磨は不可。
  • BチャックはJIS規格メーカー品に対応しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニシガキ ドリ研X14ABチャック付の型番N-501のページです。 型番N-501に関する仕様情報を記載しております。
ニシガキ ドリ研X14ABチャック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニシガキ ドリ研X14ABチャック付
ニシガキ ドリ研X14 ステン用 ABチャック付
ニシガキ ドリ研X14Aチャック付
ニシガキ ドリ研エース ABチャック付
ニシガキ ドリ研X14 ステン用 Aチャック付
ニシガキ ドリ研X14用砥石 118°
メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
通常価格52,94249,22149,46531,27445,9654,339 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
砥石径(mm)5050505050-
JANコード49645905000114964590500035496459050000449645908600164964590500028-
トラスココード137-2140137-2142137-2139149-7878137-2141-
質量(g)3200.03200.03200.02400.03200.0120.000
材質1研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト