ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニシガキ ドリ研X20用砥石

通常単価(税別)
10,128
税込単価
11,141

【特長】・ドリル研磨機“ドリ研X20”用砥石です。【材質】・CBN砥石

詳細情報を確認する
  • 砥石径 (mm)
    72
  • JANコード
    4964590890105
  • トラスココード
    137-2146
  • 質量(g)
    350.000
  • 材質1
    CBN砥石
  • 奥行(mm)
    72
  • 研磨可能サイズ(mm)
    10~20
  • 高さ(mm)
    15
  • 刃先研磨角度(°)
    118
  • 幅(mm)
    72
  • 粒度(#)
    200
  • ドリル先端角度(°)
    118
  • 砥石寸法(mm)外径×厚さ
    72×14
  • 砥石材質
    CBN砥石

型番:

N-896-1
解除
    数量:

    N-896-1の仕様・寸法情報

    砥石径(mm)
    72
    JANコード
    4964590890105
    トラスココード
    137-2146
    質量(g)
    350.000
    材質1
    CBN砥石
    奥行(mm)
    72
    研磨可能サイズ(mm)
    10~20
    高さ(mm)
    15
    刃先研磨角度(°)
    118
    幅(mm)
    72
    粒度(#)
    200
    ドリル先端角度(°)
    118
    砥石寸法(mm)外径×厚さ
    72×14
    砥石材質
    CBN砥石

    型番リスト

    表示件数
    型番
    N-896-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,128
    ( 11,141 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドリル研磨機“ドリ研X20”用砥石です。
    【材質】
    ・CBN砥石

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニシガキ ドリ研X20用砥石の型番N-896-1のページです。 型番N-896-1に関する仕様情報を記載しております。
    ニシガキ ドリ研X20用砥石のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニシガキ ドリ研X20用砥石
    ニシガキ ドリ研X20
    ニシガキ ドリ研エース用砥石
    ニシガキ ドリ研X14用砥石 118°
    ニシガキ ドリ研X14Aチャック付
    ニシガキ ドリ研X14 ステン用 Aチャック付
    メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
    通常価格10,12879,8954,6184,339 -49,46545,965
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    砥石径(mm)727250-5050
    JANコード496459089010549645908900684964590860108-49645905000044964590500028
    トラスココード137-2146137-2145149-7879-137-2139137-2141
    質量(g)350.0005500.0110120.0003200.03200.0
    材質1CBN砥石研磨機本体:ABS樹脂CBN砥石-研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    研削機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました