ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニシガキ ドリ研X20用コレットセット

通常単価(税別)
29,750
税込単価
32,725
通常出荷日:1日目

【特長】・ドリル研磨機“ドリ研X20”用コレットセットです。【材質】・SK鋼【セット内容】・ドリル径1...

詳細を確認

型番:

N-896-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-896-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4964590890136
トラスココード
137-2147
質量(g)
185.000
材質1
SK鋼
商品タイプ詳細
ドリ研X20用コレットセット

型番リスト

表示件数
型番
N-896-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,750
( 32,725 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリル研磨機“ドリ研X20”用コレットセットです。
【材質】
・SK鋼
【セット内容】
・ドリル径10~11用、11~12.6用、14.1~15用、15~16用、16~17用、17~18用コレット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニシガキ ドリ研X20用コレットセットの型番N-896-4のページです。 型番N-896-4に関する仕様情報を記載しております。
ニシガキ ドリ研X20用コレットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニシガキ ドリ研X20用コレットセット
ニシガキ ドリ研X20
ニシガキ ドリ研X20用砥石
ニシガキ ドリ研X14用砥石 118°
ニシガキ ドリ研エース用砥石
ニシガキ ドリ研X14Aチャック付
メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
通常価格29,75079,89510,1284,339 -4,61849,465
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他-----
JANコード496459089013649645908900684964590890105-49645908601084964590500004
トラスココード137-2147137-2145137-2146-149-7879137-2139
質量(g)185.0005500.0350.000120.0001103200.0
材質1SK鋼研磨機本体:ABS樹脂CBN砥石-CBN砥石研磨機本体:ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト