17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ニシガキ ドリ研X14用砥石 118°

通常単価(税別)
4,3395,084
税込単価
4,7735,592

【特長】・ドリル研磨機“ドリ研X14”用砥石です。・刃先研磨角度は118°です...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    120.000
  • 奥行(mm)
    50
  • 研磨可能サイズ(mm)
    2.6~14
  • 高さ(mm)
    10
  • 幅(mm)
    50
  • 砥石寸法(mm)外径×厚さ
    50×10
  • 砥石材質
    CBN砥石

ご注意

  • N-502、N-503 ドリ研X14 ステン用には取付不可。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    砥石径

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    材質1

    刃先研磨角度(°)

    粒度(#)

    ドリル先端角度(°)

    最小発注数量
    50
    4964590500103
    137-2143
    CBN砥石
    118
    200
    118
    1個
    50
    4964590502107
    137-2144
    -
    135
    200
    135
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,339
    ( 4,773 )
    1日目
    5,084
    ( 5,592 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドリル研磨機“ドリ研X14”用砥石です。
    ・刃先研磨角度は118°です。
    【材質】
    ・CBN砥石
    【セット内容】
    ・取扱説明書

    ご注意

    • N-502、N-503 ドリ研X14 ステン用には取付不可。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニシガキ ドリ研X14用砥石 118°のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニシガキ ドリ研X14用砥石 118°
    ニシガキ ドリ研X14Aチャック付
    ニシガキ ドリ研エース用砥石
    ニシガキ ドリ研X14ABチャック付
    ニシガキ ドリ研X14 ステン用 Aチャック付
    ニシガキ ドリ研X14 ステン用 ABチャック付
    メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
    通常価格4,339-49,4654,61852,94245,96549,221
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    質量(g)120.0003200.01103200.03200.03200.0
    奥行(mm)5018950189189189
    研磨可能サイズ(mm)2.6~14ストレート軸 2.6~14/六角軸 7.1~14-ストレート軸 2.6~14/六角軸 2.6~6.5、7.1~14ストレート軸 2.6~14/六角軸 7.1~14ストレート軸 2.6~14/六角軸 2.6~6.5、7.1~14
    高さ(mm)1015720157157157
    幅(mm)5020150201201201
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    研削機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト