ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニシガキ ドリ研X20

通常単価(税別)
79,895
税込単価
87,885

【特長】・刃先の設定後、研磨機本体に差し込むだけで研磨できます。・X型シンニン...

詳細情報を確認する
  • 砥石径 (mm)
    72
  • JANコード
    4964590890068
  • トラスココード
    137-2145
  • 質量(g)
    5500.0
  • 材質1
    研磨機本体:ABS樹脂
  • 材質2
    チャック:SU鋼
  • 材質3
    刃先設定器:ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    263
  • 研磨可能サイズ(mm)
    10~20
  • 高さ(mm)
    185
  • 刃先研磨角度(°)
    118
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    263
  • 粒度(#)
    200
  • ドリル先端角度(°)
    118
  • 砥石寸法(mm)外径×厚さ
    72×14
  • 電源コード長さ(m)
    2.8
  • 出力(W)
    148
  • 材質4
    投入口:SU鋼
  • モーター回転数(rpm)(50Hz/60Hz)
    18500
  • 砥石材質
    CBN砥石

ご注意

  • 超硬ドリル、コンクリートドリルの研磨は不可。

型番:

N-896
解除
    数量:

    N-896の仕様・寸法情報

    砥石径(mm)
    72
    JANコード
    4964590890068
    トラスココード
    137-2145
    質量(g)
    5500.0
    材質1
    研磨機本体:ABS樹脂
    材質2
    チャック:SU鋼
    材質3
    刃先設定器:ABS樹脂
    奥行(mm)
    263
    研磨可能サイズ(mm)
    10~20
    高さ(mm)
    185
    刃先研磨角度(°)
    118
    電源(V)
    100
    幅(mm)
    263
    粒度(#)
    200
    ドリル先端角度(°)
    118
    砥石寸法(mm)外径×厚さ
    72×14
    電源コード長さ(m)
    2.8
    出力(W)
    148
    材質4
    投入口:SU鋼
    モーター回転数(rpm)(50Hz/60Hz)
    18500
    砥石材質
    CBN砥石
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    N-896
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    79,895
    ( 87,885 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・刃先の設定後、研磨機本体に差し込むだけで研磨できます。
    ・X型シンニング研磨ができます。
    ・コレット(別売り)の使用でテーパ軸ドリルも研磨できます。
    【用途】
    ・鉄工用ストレートドリル:10~20mm
    ・テーパ軸ドリル:10~20mm
    ・ハイス・チタン・コバルトハイスドリルの研磨用
    【材質】
    ・研磨機本体:ABS樹脂
    ・チャック:SU鋼
    ・刃先設定器:ABS樹脂
    ・投入口:SU鋼

    ご注意

    • 超硬ドリル、コンクリートドリルの研磨は不可。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニシガキ ドリ研X20の型番N-896のページです。 型番N-896に関する仕様情報を記載しております。
    ニシガキ ドリ研X20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニシガキ ドリ研X20
    ニシガキ ドリ研X14用砥石 118°
    ニシガキ ドリ研X14Aチャック付
    ニシガキ ドリ研X14ABチャック付
    ニシガキ ドリ研エース用砥石
    ニシガキ ドリ研X14 ステン用 Aチャック付
    メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
    通常価格79,8954,339 -49,46552,9424,61845,965
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    砥石径(mm)72-50505050
    JANコード4964590890068-4964590500004496459050001149645908601084964590500028
    トラスココード137-2145-137-2139137-2140149-7879137-2141
    質量(g)5500.0120.0003200.03200.01103200.0
    材質1研磨機本体:ABS樹脂-研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂CBN砥石研磨機本体:ABS樹脂
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    研削機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました