ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニシガキ ドリ研X14Aチャック付

通常単価(税別)
49,465
税込単価
54,412
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先の設定後、研磨機本体に差し込むだけで研磨できます。・X型シンニング研磨ができます。【用途...

詳細を確認
  • 超硬ドリル、コンクリートドリルの研磨は不可。

型番:

N-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-500の仕様・寸法情報

砥石径(mm)
50
JANコード
4964590500004
トラスココード
137-2139
質量(g)
3200.0
材質1
研磨機本体:ABS樹脂
材質2
刃先設定器:ABS樹脂
材質3
チャック:ABS樹脂
奥行(mm)
189
研磨可能サイズ(mm)
ストレート軸 2.6~14/六角軸 7.1~14
高さ(mm)
157
刃先研磨角度(°)
118
電源(V)
100
幅(mm)
201
粒度(#)
200
ドリル先端角度(°)
118
砥石寸法(mm)外径×厚さ
50×10
電源コード長さ(m)
2.8
出力(W)
148
消費電力(W)
95
モーター回転数(rpm)(50Hz/60Hz)
18500
砥石材質
CBN砥石
-
-

型番リスト

表示件数
型番
N-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,465
( 54,412 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先の設定後、研磨機本体に差し込むだけで研磨できます。
・X型シンニング研磨ができます。
【用途】
・鉄工用ストレートドリル:2.6~14mm
・鉄工用六角軸ドリル:7.1~14mm
・コバルトハイス・チタンコーティングドリルの研磨用
【材質】
・研磨機本体:ABS樹脂
・刃先設定器:ABS樹脂
・チャック:ABS樹脂

ご注意

  • 超硬ドリル、コンクリートドリルの研磨は不可。

商品仕様

精度・品質向上
ドリル研磨の本質追及
差し込むだけの簡単研磨。
設定から研磨完了まで約2分。

付属品

チャック付:関連画像

使い方

チャック付:関連画像

特長

Φ14ドリル径対応

チャック付:関連画像

さらに高精度なXシンニング

チャック付:関連画像

スチール製挿入口

チャック付:関連画像

新モーター採用

チャック付:関連画像

ロングドリル対応

チャック付:関連画像

低コスト

マチャック付

一般鋼用とステンレス用の2種類をラインナップ

※N-500以外は型番で検索してください。
一般鋼用
チャック付:関連画像
 ※必ず本体に適合した砥石をお使いください(内部構造の違いにより、砥石変更による本体仕様の変更には対応していません)。
ステンレス用
チャック付:関連画像
 ※必ず本体に適合した砥石をお使いください(内部構造の違いにより、砥石変更による本体仕様の変更には対応していません)。

仕様

品番N-500
品名ドリ研X14 A型
本体寸法209×157×189mm
重量3.2kg
研磨可能サイズ鉄工用ストレートドリル:2.6~14mm
六角軸鉄工用ドリル:7.1~14mm
研磨可能ドリル種類ハイス(HSS)ドリル
チタンコーティングハイスドリル
コバルトハイスドリル
※超硬ドリル/コンクリートドリルは研磨できません。
刃先研磨角度118度
逃げ角度10度
シンニング形状X(エックス)形
モーター定格電圧AC100V(一般家庭用)
モーター定格消費電力95W
モーター定格周波数50/60Hz
モーター連続使用時間15分
モーター無負荷回転数18500min-1
付属品Aチャック(対応ドリル…鉄工用ストレートドリル:2.6~14㎜、六角軸鉄工用ドリル:7.1~14㎜)
刃先設定器
砥石(本体に装着済み)

オプション

チャック付:関連画像
品番:N-500-1
品名:ドリ研X14用 替砥石(No.23)
粒度:#200
適合製品:ドリ研X14(N-500/N-501)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニシガキ ドリ研X14Aチャック付の型番N-500のページです。 型番N-500に関する仕様情報を記載しております。
ニシガキ ドリ研X14Aチャック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニシガキ ドリ研X14Aチャック付
ニシガキ ドリ研X14 ステン用 Aチャック付
ニシガキ ドリ研X14ABチャック付
ニシガキ ドリ研X14 ステン用 ABチャック付
ドリ研エース Aチャック付
ニシガキ ドリ研エース ABチャック付
メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
通常価格49,46545,96552,94249,22128,50831,274
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
砥石径(mm)505050505050
JANコード496459050000449645905000284964590500011496459050003549645908600094964590860016
トラスココード137-2139137-2141137-2140137-2142149-7877149-7878
質量(g)3200.03200.03200.03200.02200.02400.0
材質1研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト