ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニシガキ ドリ研エース用砥石

  • 砥石径 (mm)
    50
  • JANコード
    4964590860108
  • トラスココード
    149-7879
  • 質量(g)
    110
  • 材質1
    CBN砥石
  • 奥行(mm)
    50
  • 高さ(mm)
    20
  • 刃先研磨角度(°)
    118
  • 幅(mm)
    50
  • 粒度(#)
    200
  • ドリル先端角度(°)
    118
  • 砥石寸法(mm)外径×厚さ
    50×20
  • 砥石材質
    CBN

ご注意

  • 超鋼ドリル、コンクリートドリルの研摩はできません。

型番:

N-860-1
解除
    数量:

    N-860-1の仕様・寸法情報

    砥石径(mm)
    50
    JANコード
    4964590860108
    トラスココード
    149-7879
    質量(g)
    110
    材質1
    CBN砥石
    奥行(mm)
    50
    高さ(mm)
    20
    刃先研磨角度(°)
    118
    幅(mm)
    50
    粒度(#)
    200
    ドリル先端角度(°)
    118
    砥石寸法(mm)外径×厚さ
    50×20
    砥石材質
    CBN
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    N-860-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,618
    ( 5,080 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドリル研磨機“ドリ研エース”用の砥石です。
    【材質】
    ・CBN砥石

    ご注意

    • 超鋼ドリル、コンクリートドリルの研摩はできません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニシガキ ドリ研エース用砥石の型番N-860-1のページです。 型番N-860-1に関する仕様情報を記載しております。
    ニシガキ ドリ研エース用砥石のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    ドリル研磨機の取替用砥石
    4
    満足度:4.0
    ハイスドリルを研磨するために本体(ドリ研エース)を使っていますが、研磨後に偏りがでてきた為、取替用の砥石を購入しました。...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニシガキ ドリ研エース用砥石
    ニシガキ ドリ研エース ABチャック付
    ニシガキ ドリ研X14用砥石 118°
    ニシガキ ドリ研X20
    ドリ研エース Aチャック付
    ニシガキ ドリ研X14 ステン用 Aチャック付
    メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
    通常価格4,61831,2744,339 -79,89528,50845,965
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    砥石径(mm)5050-725050
    JANコード49645908601084964590860016-496459089006849645908600094964590500028
    トラスココード149-7879149-7878-137-2145149-7877137-2141
    質量(g)1102400.0120.0005500.02200.03200.0
    材質1CBN砥石研磨機本体:ABS樹脂-研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂研磨機本体:ABS樹脂
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    研削機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました