17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アース線 F-127-3 F-127-3

アース線 F-127-3

通常単価(税別)
1,260
税込単価
1,386
通常出荷日:3日目

【特長】カシメで止めることができるため、マットから落ちることがありません。アースシールが付いているため...

詳細を確認

型番:

F-127-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプコード全長
F-127-3静電気対策接地用品10m

F-127-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電気対策接地用品
コード全長(m)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-127-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,260
( 1,386 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
カシメで止めることができるため、マットから落ちることがありません。
アースシールが付いているためアースの接続箇所が分かり易いです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アース線 F-127-3の型番F-127-3のページです。 型番F-127-3に関する仕様情報を記載しております。
アース線 F-127-3のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
徐電機のアース
5
満足度:5.0
安価で使いやすかった。長さも10mで購入可能ですので余分に余ることも無く良かった。
0人が参考にしています。
机の静電対策
5
満足度:5.0
特に書くことはありませんがリストバンド ターミナル ケーブルとすべて同一メーカーが扱っていることはとてもいいことだと思い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アース線 F-127-3
接地コンセント用アースプラグ F-127-5
アース線 F-24
アース線キット
保護抵抗 F-127-4
アースシール・キャップセット F-127-2
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格1,2608801,1501,8001,9811,630
通常出荷日3日目3日目2日目5日目3日目2日目
商品タイプ静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品その他静電気対策接地用品
コード全長(m)102----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策接地用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト