17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

実体顕微鏡(PC用) L-KIT680 L-KIT680

実体顕微鏡(PC用) L-KIT680

通常単価(税別)
148,908
税込単価
163,799
通常出荷日:5日目

【特長】・コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ・付属ソフトで静止画・動画の撮影...

詳細を確認
  • 落射照明
  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    20~40
  • 透過照明
    詳細参照
  • 視野 (mm)
    Φ18~9(カメラ)、Φ9~45(顕微鏡)
  • 透過照明詳細
    面発光、白色LED24個
  • 作動距離 (mm)
    80(カメラ)、80(顕微鏡)

型番:

L-KIT680
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ総合倍率落射照明透過照明
L-KIT680実体顕微鏡20~40倍詳細参照

L-KIT680の仕様・寸法情報

落射照明
商品タイプ
実体顕微鏡
総合倍率(倍)
20~40
透過照明
詳細参照
視野(mm)
Φ18~9(カメラ)、Φ9~45(顕微鏡)
透過照明詳細
面発光、白色LED24個
作動距離(mm)
80(カメラ)、80(顕微鏡)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-KIT680
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148,908
( 163,799 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ
・付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
・A4サイズの発光面を持つLEDバックライト
・顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。
・回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡
・広い作業スペースを持つロングベース仕様

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実体顕微鏡(PC用) L-KIT680の型番L-KIT680のページです。 型番L-KIT680に関する仕様情報を記載しております。
実体顕微鏡(PC用) L-KIT680のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実体顕微鏡(PC用) L-KIT680
実体顕微鏡(PC用) L-KIT681
実体顕微鏡(PC用) L-KIT775・L-KIT776・L-KIT777・L-KIT778
実体顕微鏡(PC用) L-KIT789・L-KIT790・L-KIT791・L-KIT792
マイクロスコープ(PC用) L-KIT803・L-KIT804・L-KIT805・L-KIT806
マイクロスコープ(PC用) L-KIT814・L-KIT815・L-KIT816・L-KIT817
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格148,908162,272149,255 -155,900 -118,770 -153,386 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
落射照明
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)20~4014~9052120250755
透過照明詳細参照詳細参照
視野(mm)Φ18~9(カメラ)、Φ9~45(顕微鏡)Φ28.5~4.4(カメラ)、Φ14.3~2.2(顕微鏡)18~9Φ(カメラ)/9/45Φ(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)/14.3~2.2Φ(顕微鏡)20×15~2.8×2.15.6×4.1~0.9×0.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト