17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メガネ型ルーペ L-92 L-92

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メガネ型ルーペ L-92

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

L-92

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に
・フレームに枠がないため、広い視野を確保できます
・片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要
・メガネの上からでも装着可能です
・レンズは薄くて軽いものを採用
・歪みが少ないため目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです
・紫外線99%以上カット

ご注意

  • ※本製品は安全メガネではございません。用途以外の使用はしないでください。
  • ※太陽光線その他、強い光を見ないでください。目を損傷する恐れがあります。

指定中の仕様・寸法情報

落射照明
商品タイプ
顕微鏡用品
透過照明
焦点距離(cm)
25~35※(※目安値のため、個人差があります。)
レンズ跳ね上げ角度
100°
付属品
ソフトケース・メガネ拭き付

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト