17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペン先 H-722P-1 H-722P-1

ペン先 H-722P-1【5個入り】

通常単価(税別)
310300
税込単価
341330
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【仕様】・適応機種:H-722-P、Z-293-P・入数:5個入り

  • 商品タイプ
    関連品
  • 種類
    ペン先

型番:

H-722P-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

製品仕様

型番商品タイプ
H-722P-1関連品

H-722P-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
種類
ペン先
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-722P-1
RoHS?最小発注数量
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310300
( 330 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・適応機種:H-722-P、Z-293-P
・入数:5個入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペン先 H-722P-1の型番H-722P-1のページです。 型番H-722P-1に関する仕様情報を記載しております。
ペン先 H-722P-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン先 H-722P-1
キャップ H-600-1
ノズル H-95
ヒーター H-271
ソケット H-110-5
ハンドル H-110-6
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格310950750 -1,580210330
通常出荷日2日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ関連品はんだこて用パーツはんだ除去器はんだこて用パーツはんだこて用パーツはんだこて用パーツ
種類ペン先-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト