17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ESDチップピンセット P-645-S
ホーザン
非粘着チップピンセット P-643-N
ホーザン
プラスチックピンセット
ANEX

非粘着チップピンセット P-645-N

通常単価(税別)
1,770
税込単価
1,947
通常出荷日:2日目

【特長】・非粘着性、耐薬品性、非磁性、耐油性・対象物を傷つけにくい、柔らかいプラスチック製

詳細を確認

型番:

P-645-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-645-Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
先曲り
先端チップ交換機能有無
あり
単品・セット品
単品
材質
ステンレス製
非磁性機能有無
あり
すべり止め加工有無
なし
先端幅(mm)
6
幅(mm)
10
最大開幅(mm)
10
先端チップ材質
PPSプラスチック
全長(mm)
125
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-645-N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,770
( 1,947 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非粘着性、耐薬品性、非磁性、耐油性
・対象物を傷つけにくい、柔らかいプラスチック製

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非粘着チップピンセット P-645-Nの型番P-645-Nのページです。 型番P-645-Nに関する仕様情報を記載しております。
非粘着チップピンセット P-645-Nのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ラベル貼り
3
満足度:3.0
ラベルを張る時に指で粘着部分を触らない様にするため道具として使用しています。 同形状のエンジニアリングプラスチックと比べ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非粘着チップピンセット P-645-N
非粘着チップピンセット P-643-N
チップ交換式ピンセット
ピンセット P-849
ピンセット P-823
ピンセット P-884
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格1,7701,7701,6101,887864864
通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ先曲り丸型標準ストレート平型標準ストレート先細りストレート
先端チップ交換機能有無ありありありなしなしなし
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト